岂止于连接 | 罗格朗OM5预端接光缆系统,携手一汽富赛共创数字化未来

作为国内一流国际领先的汽车电子企业之一,一汽富赛汽车电子有限公司(以下简称:一汽富赛)聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的整合,致力于成为未来出行变革的创领者。在新投入的高精尖数据中心园区项目中,一汽富赛要求建立一个技术领先、稳定的数据中心,搭建灵活、可扩展的网络架构。

罗格朗作为一汽富赛的重要合作伙伴,助力一汽富赛建设高效数据中心和智慧园区的网络建设,从园区到数据中心全部提供罗格朗全系列结构化布线产品,包括光缆系统、铜缆系统和语音系统,整体项目合计3000余信息点[1]和288条OM5预端接光缆[2]。

 

 罗格朗综合布线解决方案,为一汽富赛打造了高性能、高效率、高品质的网络基础设施,能够应对生产制造过程中数据流量的动态变化,以及对低延迟性能的需求。同时,以灵活高效的连接和可拓展的兼容性能,支持智能制造的长期发展和扩容需求。

那么,如何做到帮助客户连接园区内智能制造、智能驾驶测试、技术研发、网络连接等海量设备,以承载着随之而来的海量数据传输呢?

01 高品质要求,精密端接品控严格

一汽富赛工业园区拥有国际标准的数字工厂,所创建网络基础设施需要稳定的传输。罗格朗OM5预端接光纤解决方案,以高密度、模块化、冗余设计为未来网络升级预留空间,严格品控确保MTP预端接光缆出厂时满足低损耗、稳性能。从生产到出货,MTP预端接光缆产品执行三重品控:

1)DASI 3D干涉仪检测光纤接头高度、中心凹陷值、曲率半径、研磨角度等严控各指标参数;

2)交付前100%通过JDSU MAP-200性能检测;

3)Fluke DSX-8000进行链路周期检测。

 始终如一的产品质量,罗格朗综合布线可以满足客户从园区到数据中心网络无间断传输的需求。

02 高性能诉求,领先技术支持拓展

万物互联时代,一汽富赛聚焦感知融合关键技术,对网络数据传输的安全性和稳定性提出高标准要求。为确保技术的核心优势,一汽富赛甄选更高级别的罗格朗OM5万兆多模预端接解决方案,以三大优势满足园区高速稳定的传输要求。

优势一:更少的光纤、更高的带宽

OM5光纤可接受从850nm到950nm的波长,并且至少可以支持4个波长,相比OM3、OM4多模光纤只有一条通道,传输能力提高了四倍。

注:OM3、OM4、OM5波长对比。

优势二:更低的光纤损耗、更高的传输速率

罗格朗预端接光缆选择低损耗的MTP连接头,通过精工生产出低损耗的产品。创新的OM5光纤通过波分复用(WDM)技术,提高多模光纤的使用效率,单对光纤传输速率高达100Gbps,4对光纤并行传输速率高达400Gbps。

注: 此为400Gbase-SR4.2应用,用4根光纤发送, 4根光纤接收,使用OM5 MPO并行多通道传输400Gbps。

优势三:更短的安装时间、更广的兼容性

MTP为美国USConec公司基于常规多芯多通道插拔式MPO连接器进行了优化和创新设计,性能更佳,可兼容MPO连接头。

 如今,数据中心的建设更加关注后期的网络升级,在大型企业级和金融机构数据中心,OM3/OM4并行通道仍非常适合当前的应用;但随着网络接口出现新技术,它们将会显示出在应用兼容性方面的局限性。因此,罗格朗建议客户提前做好规划,采用OM5 MTP预端接解决方案,最高支持升级至400Gbps,省却后期升级更换主干的烦恼。

罗格朗综合布线产品凭借专业的研发设计以及前瞻性的OM5产品,能够满足数字化生产和工业设备网络化的实时数据无冲突传输,赢得了一汽富赛的高度肯定,并获得“质量稳定、交付及时、服务满意”的客户评价!罗格朗愿与更多智能智造企业携手合作,共建高效运维、可持续发展的数据中心项目。

数据来源:[1][2]罗格朗实际案例。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。