罗格朗LINKEO模块化数据中心解决方案,破译“数字空间”管理密码

 

数据中心海量数据高速运行,如何才能降低PUE?

机柜、配电、布线、空调与监控,能否实现一体化设计?

多种类型设备高密度部署,怎样实现高效运维?

面对以上数据中心建设日益凸显的问题,罗格朗推出LINKEO模块化数据中心解决方案,在“微”空间内实现绿色低碳、一站式部署、高效运维,可适配多种应用场景。技能如此强大,究竟如何现实?让我们一起来看看吧!

01 绿色节能 | 高密度部署,低碳管理

一个完整的数据中心需要部署机柜、配电、布线、消防、监控和空调等,罗格朗通过全新的一体化工业设计,高效融合所需设备,共同构成LINKEO产品的必备技能。

 

为有效降低数据中心PUE,罗格朗LINKEO模块化数据中心解决方案,在模块内融合精密变频空调,实现精确制冷。全封闭的冷/热通道设计让冷热气流互不干扰,避免气流串扰而导致的热岛效应,降低了风量和冷量损耗。

罗格朗LINKEO解决方案中的冷/热通道解决方案,根据现场环境可提供两种空调方案可选。行级空调方案有效缩减制冷距离,保障机房服务器机柜均温,确保机柜运行的稳定性,降低设备温度;房间级空调方案能够通过地板下送风,利用热力分层的特性减少制冷机组的容量,有效降低能耗。

02 空间管理 | 一体化设计,灵活快速搭建

当前,数据中心的IT设备正在向高算力、高功率密度演进,机柜的数量也在向高密度发展。

罗格朗LINKEO系列解决方案采用模块化、标准化和高稳定的设计,将所有部件集于一“柜”进行预制化生产,在出厂前完成预装、预调试。到现场无需二次安装,连接电源即可使用,从而大幅度减少从规划、设计到建设的实践,真正做到快速部署、扩展灵活,化繁为简得帮助业务快速上线。

03 稳定运行 | 全封闭设计,保障设备稳定

数据中心需要7*24小时连续运行,设备安全不容忽视,罗格朗LINKEO模块化数据中心解决方案出厂自带监控系统(标配10.1寸触摸显示屏),能够综合监控配电、环境、门禁等,支持本地和远程信息采集及报警,保障数据中心稳定运行。

为方便IT人员管理,LINKEO机柜的门禁系统配有智能锁,支持刷卡、密码、指纹三种方式打开机柜,避免非管理员随意进入所造成的人为故障,让日常运维便捷高效。

值得一提的是,LINKEO机柜标配应急弹门,当柜内发生超温时,前后柜门能够自动开启。此外,还可选配气体灭火系统,紧急情况下灭火系统自行启动,第一时间给予应急处理。这一系列贴心的设计,有效保护设备不间断运行,防患未然。

04高效运维 | 多种智能方案,满足不同场景

罗格朗LINKEO模块化数据中心解决方案拥有一体式微模块解决方案、单排柜微模块解决方案和冷/热通道解决方案,为每个客户提供更匹配的解决方案。

在面对紧凑的边缘场景,比如营业网点室内机房、中小企业IT设备间,可选用LINKEO一体式微模块解决方案,单台机柜满足需求,并配有3-10kVA机架式UPS,以备在紧急情况下进行数据存储和维护,确保设备高效稳定运行。

在面对可用性和空间要求更高的场景,比如中小企业数据机房,选用单排柜微模块解决方案,标配一体化监控系统和安防系统,并提供可视化的智能管理,帮助客户实现数据中心多层级、精细化能耗管理。

在大中型数据中心,比如企事业单位、电信、金融机构等机房,罗格朗LINKEO冷/热通道解决方案以集成机柜系统、供配电系统、制冷系统和综合布线系统,自由组合易扩展的优势获得用户青睐。该方案基于多个机柜建立双排模块冷/热通道,应用制冷设备的近热源设计,并自带气流遏制系统,减少冷气散失,冷、热“双管齐下”真正实现整体系统的高效节能。

数据中心基础设施是大数据、云、AI等未来智能社会关键技术的重要基石。罗格朗LINKEO模块化数据中心解决方案,一体化的“微”空间赋予传统设备全新的“硬”实力,帮助客户更轻松地建设数据中心。面向未来,罗格朗将通过持续探索,全方位打造极简、低碳、智能的数据中心,以创新数据中心解决方案守护绿色未来。

更多项目需求,请详询当地办事处。

 

注释:LINKEO模块化解决方案自带消防模块配置时在火灾情况下不自动开门。

 

关于罗格朗

在中国,罗格朗数据中心业务包含五个商业品牌:罗格朗、卡博菲、克莱沃、力登和Server Technology。目前已在无锡、深圳、惠州建有专业化成熟的生产基地,解决方案涵盖机柜及(冷/热)通道解决方案、微模块解决方案、综合布线解决方案、配电解决方案以及线缆管理解决方案等,广泛的产品线及灵活的产品组合,可为数据中心提供高能效、可用性、可扩展和更安全的整体解决方案。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。