图像
空气开关型号代表什么意思?
空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
在市面上看到空气开关一般都是大写字母加数字,这些都代表什么意思,通常来说,市面上买的空气开关只有C、D两个型号。C代表着脱扣电流,D代表动力。
一个空气开关的型号是:DZ47-60C20
DZ表示自动,47表示它的设计系列号,所以DZ47代表的是它的微型断路器。60代表框架等于60A,C代表它脱扣器的瞬时脱扣过流倍数。

品牌:Legrand
系列:RX³
名称:漏电保护断路器
特性:C曲线
极数:2P
电压:230V
电流:63A
安装:导轨安装
功能:隔离/过载/短路/漏电保护
认证:CCC
保障:3年质保
RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX³系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
产品特点:
安全:经典U型隧道式接线端,确保线路连接的牢固可靠。
清晰:简单可视的标识,容易使用,手柄不会遮挡标注信息,影印信息简洁,印刷清晰、牢固。
便易:卡件设计,与母线排无缝配合使安装和维护更加方便。
耐久:罗格朗RX³系列断路器通电使用寿命高达20000次,远远高于国家标准4000次
节能:智能可调保护
环保:进口环保材料,符合欧盟ROHS认证