图像
关于开关插座的常见问题
问题描述:
开关插座怎么选购?家里该怎么布置?买回来后怎么安装合适?
别看开关插座只是小小几枚,装得好不好、质量过不过关可是影响到我们的生活质量和人身安全噢!
1. 86型开关插座是什么?
日常生活中,我们常见的开关插座都是安装在墙壁上的,是墙壁开关插座,因其规格尺寸都是8.6cm*8.6cm,所以也叫86型开关插座。

2.单控开关和双控开关的区别是什么?
单控开关:一个开关控制一盏灯 。
双控开关:两个双控开关可以同时控制一盏灯(多用于卧室、楼梯)。

3. 10A插座和16A插座的区别是什么?
10A插座:可用于最大功率为2千瓦的用电器。
16A插座:可用于最大功率为3千瓦的用电器。

4. 防水开关插座是什么?
防水开关插座指的是在开关插座外面添加防水面盖。可以防止水汽进入插座,以免引起安全事故,多用于阳台和卫生间。

5. 固定螺丝和长螺丝的用处是什么?
原装购买的开关插座会配套2根2.5cm左右的螺丝。但厨房和卫生间一般会铺设瓷砖,墙体厚度增加,开关插座需要用加长的螺丝来进行固定,尺寸通常有4寸、5寸和7寸,安装时需要咨询电工,选择合适的螺丝。

6. 明装和暗装的区别是什么?
安装方式不同:明装系列是布明线,底盒裸露在墙外,安装后约比墙面高出3cm左右;暗装系列需要在墙面开槽,布管丝,底盒嵌进墙内,安装后仅会突出面板在墙表面。
施工方法不同:明装系列开关插座是连着底盒的,安装需要购买水泥钉(水泥墙面)或自攻螺丝(木板墙面);暗装系列开关插座需要购买暗装底盒并在装修时嵌进墙内,之后才安装开关插座。
