图像
声控开关的工作原理是什么?
声控灯就是运用声音来控制灯的,声控开关内有麦克风、光敏电阻、三极管、电容器等电子元件。白天的时候,光敏电阻的阻值会较小,就会屏蔽掉麦克风的信号输入。这样即使有声音,但是信号无法继续传送,白天也不会亮。
夜晚的时候,光敏阻止变大,此时有较大声音,就会通过麦克风转化为电信号,后级的放大电路将此小信号放大,最后推动景闸管导通,此时灯泡就会点亮。在晶闸管驱动电路中有一个阻容放电电路。这个电路就是延时电路。电容值的大小和电阻值的大小都会影响到延时量的变化。当电容器中的电荷放尽的时候,晶闸管就会在交流过零后自动关闭,此时灯泡就会熄灭了。
罗格朗美驭系列声光控开关(带零线和集控端)

1、产品采用先进的光感、声感及微电脑智能控制技术,以声音、光线为开关的触发方式,在一定的声光条件下自动打开灯具,延时一段时间后自动关闭灯具。在环境亮度足够情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
2、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、电子镇流器荧光灯。
3、产品在关灯前15秒内连续触发方式,以最后一次触发重新计时。
4、具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。
5、采用微功耗设计,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
6、优化的电路设计使产品的抗干扰能力更强。