空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

品牌:Legrand
系列:RX³
名称:漏电保护断路器
特性:C曲线
极数:2P
电压:230V
电流:63A
安装:导轨安装
功能:隔离/过载/短路/漏电保护
认证:CCC
保障:3年质保
RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。其运用欧洲先进的研发和生产技术,依托罗格朗集团工业化系统、全球供应链体系,按照中国及欧盟质量标准制造而成。RX³系列模数化断路器适用于交流50Hz、额定工作电压230/400V、额定电流最大至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。
产品特点:
安全:经典U型隧道式接线端,确保线路连接的牢固可靠。
清晰:简单可视的标识,容易使用,手柄不会遮挡标注信息,影印信息简洁,印刷清晰、牢固。
便易:卡件设计,与母线排无缝配合使安装和维护更加方便。
耐久:罗格朗RX³系列断路器通电使用寿命高达20000次,远高于国家标准4000次
节能:智能可调保护
环保:进口环保材料,符合欧盟ROHS认证