图像
罗格朗酒店用开关插座有哪些优势?
建筑一家酒店,意味着定义一种生活方式,确立自己的风格与品位。同时,也是向客人讲述一段故事。酒店的风格,不是出于习惯或者偶然的选择:即使是很小的细节,也是其区别于其他家酒店的关键。
为此,罗格朗酒店客房控制系统为您配搭四种外观及多达十数种不同材质的开关插座产品,以满足酒店室内设计的要求和选择。
选择罗格朗酒店客房控制系统,将成为您酒店风格的代言人,也必将为您的客人带来特别的使用体验。
目前在中国市场上专为罗格朗酒店客房控制系统配套的开关插座产品,共有四个系列及十多种不同材质,包括自然材质如木质、皮革到更高科技含量的外观,如金属等。从自然色调到真实的色彩点缀,丰富的形状,材料和颜色选择可满足您不同的设计风格,适用于各种类型的酒店建筑。


灯光、窗帘、温度场景控制
出门在外,容易疲劳,如何确保您的客人能有一夜好眠呢?配合舒适的光线和温度,您可以为您的客人营造一个以更加温馨舒适的睡眠环境。罗格朗酒店客房控制系统可以预设多个温馨的灯光场景,配合恒定的室内温度控制,提供一个舒适的客房环境,提高客户的舒适体验和满意程度。夜晚则根据时间进行模式转换,自动调节空调温度,以提高客户的睡眠质量。
光线对我们的睡眠质量的高低有重要影响。在蓝色渐变色环境里,我们更容易被唤醒;而在暖光环境中,我们则更容易放松。出色的灯光、窗帘控制营造出光与影,人性化的温度控制器令人体备感舒适,在这样一个环境中放松身心,是每一个旅途中人的梦想...

快速响应及个性化服务
体贴、人性及高水准的服务,对酒店而言,是关键的因素。选择一个酒店或许是个偶然,记住一个酒店并经常光顾它一定有些必然的因素。也许是一句体贴的问候、一个会意的微笑、一次快速的响应,也许仅仅是因为你记住了他一个小小的习惯,要一个稍硬点的枕头... 罗格朗酒店客户控制系统可以实时记录及更新客户信息,方便提供个性化服务。 客人可以通过控制门后“请即清理”“请勿打扰”等开关,传达需求,方便酒店快速响应。
合格与出色之间其实差异并没有想像的那么大,也许您只需要比别人想得多一点点... 当客人入住登记时,前台服务人员便可通过系统控制房间的温控器等,将房间温度、灯光等调至适合人体的舒适状态...

客房管理软件/登陆界面
软件功能强大,满足不同用户需求。客房管理软件运行于需要控制的计算机上,它通过网 络访问服务器数据库,将房间状态动态实时的显示出来。
建筑的可持续发展
节约一度电能做什么? 用吸尘器把你的房间打扫5遍 家用冰箱运行一天如果你有电动自行车,所充的电,足够你从惠州跑到深圳生产15瓶啤酒织布8.7-10米等于减少排放二氧化碳997克 ......
建筑的可持续发展正快速成为主流趋势。
随着社会的发展,人们越来越清晰地意识到保护环境和节约资源的重要与迫切,一个注重环保的企业或个人也会获得更多人的尊重与信赖。罗格朗酒店客房控制系统产品通过对灯光和空调的中央控制,让每一度电都得到更有效的使用,实现酒店能源节约,保证酒店建筑的可持续发展。
罗格朗酒店客房控制系统所有客户单元均为弱电,确保客人使用的安全性。 “最后一个离开的人,请关灯”——在当今竞争激烈的商业社会,仅仅做到这一点已经不够。
罗格朗酒店客房控制系统:
让节能变的简单
让灯具寿命更久
让管理减负增效

红外线总线式感应器 天花板安装 45平米