图像
罗格朗声光控开关哪里好?
声光控开关:用声音和光照度控制的开关,当环境的亮度达到某个设定值以下,同时环境的噪音超过某个值,这种开关就会开启。
声光控开关必须同时具备两个条件,声光才起作用。从声光控开关的结构上分析,开关面板表面装有光敏二极管,内部装有柱极体话筒。而光敏二极管的敏感效应,只有在黑暗时才起到作用(可用液晶万用表测得数值)。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口等处只要有响声出现,柱极体话筒就会同样产生脉冲电流,这时声光控制开关电路就连通起作用。
逸典圆白色120W声光控开关两线带集控86型

开关内部采用精心设计的铜质部件及银合金触点,电流导通性良好,开关使用次数达20000次以上,满足国家标准。
美点声光控开关(带零线和集控端)

1.产品采用先进的光感、声音及微电脑智能控制技术,以声音、光线为开关的触发方式,在一定的声光条件下自动打开灯具,延时一段时间后自动关闭灯具,在环境亮度足够情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
2、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、日光灯负载。
3、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。
4、具有远程集中郡控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。(不带集控产品无此功能)
5、采用微功耗设计,实现节能,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
6、优化的电路设计、进口的元器件选择使产品的抗干扰能力更强。