谁偷走了我的网速?

当下消费升级,我们已经是网络大户。工信部资料显示:截至2018年3月,100M宽带接入用户数量已超43%,更有部分已升级至200M。

按道理来说,200M网络看高清电影应该是非常流畅的。但时不时有朋友提到,升级200M后的上网体验并没有想象中的快,甚至感觉和10M没啥区别!

到底是什么偷走了我们的网速呢?

首先,我们可以检查家庭网络整个链路,它一般由以下组成:modem+路由器+网络插座+上网(终端)设备

一般来说,如果宽带升级到200M,通常运营商已经把modem升级为千兆光猫,一般没什么问题。

正规品牌的路由器基本没什么问题,这里特别要提出的是,如果是200M宽带,需要匹配千兆路由器。

其实,以上这两者出现问题的概率不大,而问题多出现在,从路由器到终端设备的传输链路上网线和跳线。为什么呢,因为安装水电布线是装修的第一步。

很多朋友对这个环节的关注度普遍不高,而网速达不到理想化,往往是由于采用了劣质的网线和电脑插座。为此,我们教大家如何能挑选好的网线和电脑插座?由于网线安装是装修中的隐蔽工程,有些装修为了节省成本,使用了较劣质网线。这样质量不佳的网线由于传输性能差,会消耗部分网速,并且随着用的时间久,对网速的消耗越大!

1、结构

线缆的结构:左图为超五类非屏蔽网线结构,右图为六类非屏蔽网线结构。

◆ 好的网线导体(铜芯)一般采用无氧铜制作,而劣质网线会加入锌、铁、铝或其他廉价合金来降低成本,但网线本身的电阻增加,质量和性能也随之下降。

◆  网线的8根导体两两对绞,各对绞线紧密均匀且绞距各不相同。绞距即每对线对相互缠绕的紧密程度,绞距控制紧密、准确则能有效抵消线对之间的信号串扰;同时更好地抵御外界的电磁波干扰,保障信号传输的稳定性。

◆  外护套的材质应该柔韧阻燃,选择PVC或LSZH材质,易弯曲而且不易折断,方便布线。

 

2、性能

基于以太网应用下铜布线系统的性能表:为了方便大家容易理解,我给大家举个例子:

我们把带宽比拟成行车道,道路有双车道、四车道或八车道,车道好比带宽,车辆的流通量好比是网络中传输的信息量。使用车道越多就意味着拥有更宽的带宽,也就是有更大的信息运送能力。

3、真伪网线辨别

1、外观可见紧密而均匀的螺纹,外护套因添加了阻燃隔热等材料比较柔韧且手感饱满;劣质网线的外护套层采用回收料,易折断,外观松瘪,看不到螺纹状。

◆  正规网线可见紧密均匀螺纹(左图1) ◆  劣质网线表面松瘪看不到螺纹状(右图2)

  

2 、观察绞对,好的网线对绞合基本都成有规律的螺纹状;劣质网线的线对都按照相同的绞距缠绕,甚至没有绞合。

◆  正规网线的绞合紧密均匀(左图1)   ◆  劣质网线没有绞合  (右图2)

  

3 、好的网线伸展性较强,无氧铜相对易弯曲,剥离PVC/LSZH外护套和PE绝缘层,拉伸线皮延展性较长;而含其他金属的网线不易弯曲且弯曲后不易复原,实际使用容易断线。

4 、无氧铜导体呈均匀黄金色,而带明显的白色杂点或黑色则参杂了其他合金。

电脑插座

通常,电脑插座都是其他开关插座一起购买,如果选择正规的品牌,一般出现问题的概率不大。

好的电脑插座有什么特点呢?

好的电脑插座对插拔次数和耐酸碱腐蚀度有要求,因此采用触点镀金越厚越均匀的电脑插座,传输稳定性越好。相反,不好的电脑插座传输性能不稳定,导致网速在传输过程中损耗大。

好的电脑插座是这样的。不同材质的电脑插座,价格相差甚远,电脑插座对插拔次数、耐酸碱腐蚀度有着非常高的要求,因此采用工艺精细,外观、插孔、接触铜片光滑、接触铜片较厚,弹性好,拔插头时手感有力、接线螺丝能上紧而不打滑、插孔与接触铜片正对不偏,并且触点镀金越厚越均匀的电脑插座,传输稳定性越好,在传输过程中对网速的损耗越小,故而对网速的影响甚小。