图像
快来get这些开关插座安装方法,轻松操作不难
开关插座是生活中使用较多的一种五金配件,既然与用电相关,那么我们在安装的时候,就要考虑后期使用的便利性,还需注重一些小细节,避免返工的麻烦。开关插座安装有哪些方法和注意事项呢?接下来为电工伙伴们简单分享,业主也可了解(不建议自行动手操作)。
一、开关插座安装高度
首先合适的安装高度更方便后期使用,但现实中,有些电工在安装的时候略显随意,容易忽略其重要性。
一般来说,电源开关离地面一般在1.2米至1.4米左右;洗衣机的插座距地面1.2米至1.5米;电冰箱的插座为1.5米至1.8米;空调、排气扇等插座距地面为1.8米至2米;厨房功能插座离地1.25至1.3米高,间距0.6米左右放1只。

二、开关插座安装方法
掌握开关插座安装流程,学习安装知识,了解电路的构成和走向,是我们安全安装的一大保障。
1、清洁底盒
由于开关插座的安装是在墙面装修之后,所以底盒难免留下许多灰尘和杂质,在安装前,先将底盒清理干净,避免杂质影响电路的使用。
2、连接电源线
底盒中的导线需要留出一段,并将其削出线芯。在削的时候要避免将线芯破坏掉,然后按照顺时针的方向将导线绕在开关对应的接线柱上,而后将导线旋紧并压头。
3、固定开关插座
先将底盒中的导线从塑料台的出线孔穿出,接着将插座的塑料盒用螺丝固定在墙面,塑料盒与墙面要紧贴,然后将需要留出来的导线从插座线孔中传出来并压牢。
三、开关插座安装注意事项
除了掌握开关插座安装流程,安装细节上也不要疏忽,尽可能做好每一个细节,保障后期无忧使用。
1、避免溅水、过热
开关插座应当避免溅水,所以在浴室安装时,除注意安装位置的适当性外,可以为插座加上一个插座防水盒。另外,开关插座也不要安装在灶台,避免过热损耗使用寿命。

2、浴霸开关别忽视空间
卫生间浴霸的开关,一般比其他开关要大上一圈,在前期准备时注意多留几公分位置,方便后续安装。
3、开关插座规格预估
房间中的插座乍看起来似乎大同小异,但细究起来还是会有许多差别。插座一般有6A、10A、16A几种,对于一些大功率电器如空调等,要选择功率匹配的开关插座,以确保家庭用电的安全。
4、安装完成及时验收
开关安装完成后要及时验收,对开关控制、插座通电进行检查,同时也要看外观是否水平等,检查合格,则表示安装工作完结。
以上就是有关开关插座安装方法的简单知识要点,听起来似乎也不复杂,实际却有许多门道。电工们在操作时理论结合实践,用心一点,细心一些,相信很快就能熟练掌握这些方法。