罗格朗在酒店公共区域控制系统中有哪些优势?

无论您是要提高客户入住的舒适感,还是想简化酒店经营者的管理工作,罗格朗中国都将成为您的客房和公共区域提供量身定做的解决方案。从卧房到设备间,每项需求和技术要求都将被满足。

公共区域:对于酒店的公共区域,罗格朗所提供的综合解决方案,满足每一项具体要求。

酒店大堂和休息区:酒店大堂,除了接待客人入住外,越来越多的被设计成为各种社交或休闲活动的社交场所。通过罗格朗的集成解决方案,将使酒店大堂满足客人会面、工作、放松以及休闲的需求。
 

奥特触摸屏

 

 

走廊和通道:走廊和通道区域,兼顾照明及节能。

有效的照明控制,可以节省30%的能源、10%的运营成本。滑动连接G2的单位同时提供safetyand能源效率。与Arcor的2独立的应急照明装置和美观的结合,携手与安全的手。

 

美点地脚灯

 

商务中心行政沙龙:

商务中心要为客户提供高配置电脑设备,以及传输工具

符合人体工学的工作台,触手可及的电源接口

可靠的高速互联网连接,使客人的商务活动变得更加简单、方便

 

桌面插座

 

会议室

集中控制和各种通讯连接工具,使会议室

照明、投影幕布和窗帘控制,以及高质量的多媒体连接都可以通过一个按键完成。

将使会议的召开更加圆满。

地脚插

 

工作间

这是只有酒店工作人员进出的区域。

在这有潜在危险的区域里,需要安装有效的安防系统。

库房、洗衣间、库房等区域,都是只限工作人员进出的区域。

门禁系统可用于此区域的人员进出管理。

危险探测器将应对各种情况,如溢水、煤气泄漏等,及时报警,确保安全。

奥特门禁系统

 

机房

机房的安装,是整个酒店工程的核心部分。

这里将为酒店提供稳定的电力供应和高速率的数据传输

低压配电柜

 

罗格朗为各种类型的酒店和其它商业建筑提供服务:经济型或豪华型,连锁品牌或自主品牌,商务型或休闲型…

在工程的每一个阶段,无论需要什么帮助,集团总部和当地的团队都会提供支持和服务:商务或技术细节、行业标准和规范、展示媒介、样品…

我们将运用在多品牌运营、子公司协作以及集成化产品等封面的优势,为酒店项目提供完整的解决方案。