罗格朗助力武汉天河机场智能化

武汉天河机场T3航站楼
总建筑面积:约49.5万平方米
东西向/南北向长度:1188米/768米
建筑高度:41.3米

华中地区大型航空枢纽:武汉天河国际机场2016年旅客吞吐量超2000万人次,在全国机场中排名14位。T3航运楼按照年客运吞吐量3500万人次、货邮吞吐量44万吨、飞机起降40.4万架的目标进行规划设计,包括T3航站楼、飞行区(第二跑道)、交通中心、城铁、地铁、空管、供油等7大主体工程和122个单体工程,总投资超过400亿元。

为保证机场的正常安全运营其系统营运、视频监控、数据网络等均离不开快速的管理,而武汉天河国际机场正是使用了罗格朗智能化及数据中心解决方案
 
经过与机场方的不断沟通与实地勘察,罗格朗为了解决机场后期管理维护及冗余扩展的问题,不断对设计进行优化改进,通过全面及可扩展性的产品,为机场提供了出色的解决方案。
 
在本次项目中,武汉天河国际机场从航站楼到周边交通大厅及附属设施超过20000信息点,均采用了罗格朗LCS2六类低烟无卤布线系统卡博菲桥架

罗格朗为武汉天河机场设计的布线主干系统支持万兆宽带,模块和跳线达到2500次插拔寿命,高于行业标准的750次,有效保证了机场25年以上的传输性能
 
所有的主干光缆、大对数线缆和水平线缆,均采用低烟无卤材质护套,不仅具有优良的阻燃性能,燃烧状态下线缆卤酸气体释放量小于3%,气体腐蚀性PH值大于6,远远满足低烟无卤标准要求,可大程度减小因发生火灾而造成的人员伤害,并有利于灾情及时救援。

 
武汉天河机场施工建设项目经理刘经理认为,机场对安全性及可靠性的要求非常高,零犯错是基本要求,同时也应具备为未来扩容的准备。罗格朗布线系统符合武汉天河国际机场的标准、高要求,整个系统链路用FLUKE测试均顺利通过。

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。