罗格朗低压厂区能量系统优化(系统节能)总体节能改造明细

一、办公室能源节能改造项目

  1. 照明系统优化节能方面:

办公照明由原来的日光灯(平均3平方一组,每组3个,日光灯共计3000个35瓦日光灯,年耗电277200度);全部更换成梵星LED照明灯具(平均3平方每个日光灯共计600个9瓦LED灯,年耗电142560度),整体投入费用13万元,整体年节省能耗13.464万度电。

  1. 优化用水节能方面:

1.全部厕所用水由原来的冲水式小便斗全部更换成科勒无水小便斗,水箱改用节能型环保冲水箱,整体投入费用5万余元,年节省能耗1.5万吨水。

2、将宿舍冲凉房热水改造,由原来的双锅炉加热升级到电热泵加热,热水管路采用真空保温材料,大大降低热量损耗,整体投入费用25万元,年节省能耗1.44万吨水,燃气节省11.2万立方/年。

二、生产设备节能改造方面:

1、优化车间照明用电节能方面:

   led 灯需求306盏,功率38w/盏

   原格栅灯712盏,54w/盏

节约能源:(712*54-306*38)*12.5=382.5kw/天,合计每天节约用电382.5度. 整体投入费用306*435=133110,年节约用电382.5*25*12=11.4750万度;

2、设备优化用电方面:

   冷却塔改造,从原来的两台大功率电机9KW,降低到3.5千瓦,  投入费用6000.

(9-3.5)*24天*24小时*12月=38000(千瓦) 节约3.8万度电。

                

三、其他方面:

自2013.1月开始,针对我司厂区能量系统升级优化,包含厂区建筑改造,办公室节能设计、中央空调、照明以及车间空调、生产线设备、用水升级改造方面,同时已获得美国建筑委员会(USGBC)颁发的能源与环境设计先锋奖(LEED),环境以及生产车间在室内空气品质上达到国际标准。

以上项目已全部整改结束;全年可直接节省电力70.979万度,自来水1.5万 吨,燃气11.2万立方。

其他环保节能措施:

  • 员工班车接送,鼓励使用公共交通、自行车和拼车服务
  • 场地停车位高效低排车辆和拼车优先
  • 使用高效节水洁具
  • 安装使用日光感应器和人员感应器,有效减少灯光能耗
  • 100%使用美国能源之星办公电器
  • 使用环保冷媒
  • 88%的施工废弃物进行回收利用
  • 超过20%的建筑材料生产地距项目800公里以内
  • 办公室全面禁烟
  • 使用低挥发性有机物漆和胶

                

 

什么是LEED?What is LEED?

 

LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN

绿色能源与环境设计先锋奖

 

目前在世界各国的各类建筑环保评估、绿色建筑评估以及建筑可持续性评估标准中被认为是完善、具行业影响力的评估标准。

LEED is the most popular green building standard in the world.

 

  • 国际认可的绿色建筑体系 Accepted internationally
  • 由美国绿色建筑委员会开发 Launched by U.S. Green Building Council
  • 对多种类型建筑均适用 Applicable to different building types
  • 提供实用且可量化评估的绿色建筑解决方案 Provide accountable solutions

 

  • 新建建筑、核心与外壳及室内装修——国内流行
  • New Construction, Core & Shell and Commercial Interior – Most popular
  • 现役建筑运行与维护——发展趋势
  • Existing Building Operation and Maintenance – Development direction
  • 社区开发——大型规划项目
  • Neighborhood Development – District large project