2016年罗格朗再次入选全球可持续发展企业100强

瑞士达沃斯世界经济论坛2016年年会公布:罗格朗入选Corporate Knights全球可持续发展企业100强,罗格朗集团在排行榜上名列第62位。

据了解,此次2016全球可持续发展企业100强评选共分为两个阶段进行:
第一阶段:Corporate Knights首先按照可持续性披露情况、财务健康程度、产品类型和近期法律支出等标准初步筛选出市值超过20亿美元的企业约4000家;
第二阶段:胜出的公司根据一整套关键绩效指标(KPI)在同业公司之间进行比较评分,包括生产资源的使用效率、职业安全和研发投入等,具体KPI因每个行业而异。

因此,全球最可持续公司100强排行榜已被第5期评级机构调查(RatetheRaters,Phase5)评为全球最可靠的企业可持续性排名。完整排名及详细信息:www.global100.org

评委认为,在资源的高效利用和减少污染物排放方面,罗格朗走在世界前沿。
2015年,罗格朗全球工厂生产产品ISO14001环境管理体系认证通过率达到92% ;
罗格朗通过绿色建筑节能解决方案,全年实现减少二氧化碳排放578,000吨,并计划在2018年达到减少1,500,000吨;
2015年,罗格朗集团在生产过程中,废物回收利用率达到了87%;
2015年,罗格朗生产符合RoHS标准的产品占比达到85%,并计划在2018年实现100%。

目前,罗格朗正在大力推行PEP ecopassport ®国际环保认证。

 

 

 

 

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。