践行LEED标准,构筑绿色生活

践行LEED标准,构筑绿色生活

LEED,意为能源环境设计先锋奖,是一套国际公认的绿色建筑认证体系,由美国环保建筑委员会(USGBC)年制定,旨在为建筑业主和建筑商提供一套实用、量化的建筑环保设计、建设、施工、维护标准。

视得安罗格朗深圳新办公室的整个建设建造过程中,从筹备到完工,每一步都贯彻LEED认证标准,采取各种措施节能节水,打造健康环保的室内环境。

高效节能节水的工作空间

  • 采用高效灯具(T5,LED)减少照明功率密度,配以人员感应器控制75%以上的灯光负荷
  • 超过90%的办公设备具有“能源之星”认证
  • 安装节水洁具

 

材料与资源

  • 施工期间有效进行废弃物管理,收集可回收的废弃物
  • 有限选用区域性材料(本地生产)

 

室内环境质量

  • 办公环境有效的通风系统
  • 入住前后充分通风
  • 使用挥发性有机化合物(VOC)含量较低的油漆涂料

 

LEED提供评价建筑的标准,您的行为更有助于办公室实现绿色标准:

废弃物

减少废弃物产生,对其进行分类后丢弃在指定位置

电脑和显示屏

在工作结束后关闭计算机和显示屏电源,建议显示屏选择节电模式

打印

减少打印纸张,做到双面黑白打印

照明,复印机,打印机

在不使用或离开办公室前,确认照明/复印机/打印机电源关闭

 

在生活中:

  • 选用步行/自行车等绿色出行方式
  • 减少垃圾,回收垃圾
  • 在家庭室内装修中选用低挥发性材料
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。