为什么罗格朗是数据中心优秀供应商?
由中国工程建设标准化协会(CECS)主办,中国数据中心工作组(CDCC)、综合布线工作组(CTEAM)联合承办的2015中国数据中心 年度论坛暨中国优秀数据中心颁奖典礼于11月20日在北京落幕。 罗格朗荣获三个奖项:数据中心优秀供应商、综合布线产品应用奖、卡博菲光纤槽产品应用奖。在此次评选大会上,聚集了几乎所有做数据中心产品的企业,其中包括阿里巴巴、百度、建行、电信等数据中心大户。 罗格朗会成为数据中心优秀供应商,可以归结为以下两点:
1、产品线全,综合性能突出
罗格朗数据中心产品多样,包括:光系列、铜系列、线缆管理、机柜+UPS,可以提供完整定制的解决方案。
预端接布线系统
量身定制:根据现场的需求定产品料类型和长度;即插即用:出厂时已完成端接,无需现场工人端接;性能稳定:先进工艺保证产品性能的稳定性;高质量: 出厂前产品性能检测必须达标。
卡博菲线槽管理系统
网络式桥架鼻祖,提供业界出色线缆管理解决方案;灵活高效,使用各种安装环境;安装简单便捷;出色设计理念和优良生产工艺有效隔离了线缆间的EMC。

电子配线架
实时监控管理跳线工作状态;为错误插拔线或者没插好的跳线报警,提醒运维者;远程下达跳线位置更改命令,根据提示更改跳线位置;实时报表,可追溯运维历史。
DLPe:出色的办公区线缆管理
DLPe明产品适用于任何看得见的地方的线缆管理;强弱电隔离一体化管理,方便线缆管理和日后运维;Mini配线柱为银行工作柜台布线提供了理想的解决方案。

罗格朗UPS:7*24小时不间断工作护航
模块化UPS可根据需求的变化及时扩容;能效值高达96%;实时监管输入端的电力参数,为提高能效提供基础参数;高效的人机界面方便管理维护。

2、高端用户,真实好评
上海银行总行布线项目
罗格朗对上海银行本部的6000个信息点位采用高性能、高保密的6类屏蔽布线系统,保障信息安全;对商用办公楼的6000个信息点位采用非常具性价的非屏蔽超5类系统。
中国工商银行软件开发中心项目
罗格朗为中国银行提供和谐统一的高性能解决方案,从机柜到桥架,从屏蔽到非屏蔽,从超5类到6类,以及电子配线架系统,罗格朗提供拥有 自主知识产权的全套产品与方案,其IT基础设施为工行提供可拓展的解决方案。
中国农业银行广东分行项目
卡博菲网格式桥架有效解决了机房线缆管理,散热以及EMC等问题,为网络通讯的稳定和可靠性提供了保障。 DLPe配线柱强弱电分离管理,便 于扩容插座和线缆,解决了农行柜台的线缆管理的困扰,助力农行客户提升业务办理体验。
中国银行安徽省分行项目
中行安徽省分共计24000个信息点,全部使用罗格朗6类低烟无卤和6A类产品。罗格朗线缆管理产品使扩容更加便利 :预端接光系统专为中行定 制并使用LCS2机柜。