【新品速递】CX3系列带手动控制模数化接触器

罗格朗CX3系列带手动控制模数化接触器(下简称CX3系列接触器)上市啦!

 

【背景科普】

在介绍产品之前,先谈谈什么是接触器。

首先,接触器有很多种,不过工作原理基本都是利用线圈流过电流产生磁场,在磁场的作用下,通过静铁心吸放动铁心而使触点开闭的过程。触点张开或者闭合就实现了对负载电器的控制。

 

其次,由于接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制,所以它是自动控制系统中的重要元件之一。

 

接触器分工业用接触器和建筑用接触器,今天要给大家介绍的这款属于建筑用接触器,也叫做模数化接触器。

 

【产品详情】

模数化接触器主要用于交流50HZ(或60HZ),额定工作电压高至660V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至300A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,经保护操作(运行)可能发生过载的电路。

罗格朗最新上市的CX3系列接触器,额定电流从16A到63A,是一款低噪音、手柄可选的接触器。CX3系列接触器可以控制多种电路,通常应用于各类照明、制热系统、通风设备、排烟系统等。

 

【优势特征】

简捷:CX3系列接触器可以使用汇流排快速接线,易于安装连接

 

实用:CX3系列接触器使用罗格朗特有的载标卡功能指示,轻松分辨产品功能

 

可视:CX3系列接触器带有工作指示窗口,工作时窗口显示为橙色,方便人员检修与维护

 

【应用举例】

模数化接触器采用直流电磁系统设计,能够避免交流线圈所引发的嗡鸣声,从而无噪音,特别适合办公楼、医院、酒店等场所的应用。

咱们日常生活中最常遇到的模数化接触器案例就是酒店房间的插卡取电系统了,在房卡插下的瞬间,电路里的信号被传递给模数化接触器,接触器的常开触头闭合,从而接通房间的全部电路,住客就能通过开关自由控制房间内的各种用电器。

 

至于有朋友问到为什么拿出房卡时,房间的灯光不会立刻熄灭,这是因为电路里多加了一个延时开关,用来增加客户体验。

 

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。