罗格朗的三个产品线 LivingNow、Practibox-S和Keor Mod荣获2019年iF设计大奖

近日,素有“产品设计界的奥斯卡奖”之称的德国iF设计大奖揭晓2019年获奖名单,罗格朗的三个产品线LivingNow、Practibox-S和Keor Mod均榜上有名!

罗格朗的三个产品线 LivingNow、Practibox-S和Keor Mod荣获2019年iF设计大奖

德国iF设计大奖,简称“iF”,创立于1953年,与红点奖、IDEA奖一起被公认为"工业设计的世界三大奖项"。该奖项由德国历史悠久的工业设计机构——汉诺威工业设计论坛(iF Industrie Forum Design)每年定期举办,以“独立、严谨、可靠”的评奖理念闻名于世,旨在提升大众对于设计的认知。    
 
Living Now
 
此次获奖的Living Now是Bitcino公司推出的配线配置的一个新系列产品,它将美学和先进的智能科技的结合,通过面板和控件之间的关系重新诠释了智能家居的概念

罗格朗LivingNow荣获2019年iF设计大奖

设计上,Living Now以设计清晰度和产品美观几何为特征。其通过组件之间的平面性和细节的精密性来实现该设计系列在形状上的优势。简约的平面“镶嵌”着光点,元素之间对齐。同时,现有的饰面总结了深入探索现下及未来生活场景的成果,每个饰面都展现了不同的生活方式和故事。

罗格朗LivingNow荣获2019年iF设计大奖

而在材料上,为了给用户提供更多个性化搭配,控制面板有白色、银色和黑色3个颜色供选择,配以高科技聚合物板材、Zama合金、原木3种材料,以及一系列16种不同的饰面可选,用户可根据需要进行匹配,打造独到的风格。基于便捷、环保的人性化设计,LivingNow的功能部件与美学部件分开,相互独立,因此可以通过简单的机芯实现轻松更换。

罗格朗LivingNow荣获2019年iF设计大奖

LivingNow不但外观设计出众,全新的人体工效学界面及全触控操纵还可产生即时交互,涵盖了命令、调光等各种功能。除此之外,还可通过在手机端通过MyHomeUp对LivingNow发出各种指令,或是通过语音控制,来“唤醒”家中的设备。

罗格朗LivingNow荣获2019年iF设计大奖

Practibox-S

另一获奖产品Practibox-S是一个专为住宅设计的配电箱系列。其流畅光滑的外表使其融合在环境中,如白色绸缎般的纹理给人一种优雅和轻盈的印象。黑色的半透明门作为另一种选择,无需打开配电箱也可对对保护装置进行控制。门的设计是可逆的,以适应各种安装需求。而在箱内,断路器嵌在柔软的腔体中,以确保更大程度的保护。

罗格朗Practibox-S荣获2019年iF设计大奖

为了保护环境,在严格确保产品的质量和安全性的前提下,该产品也致力于减少塑性材料的使用。同时,设计也考虑到了物流的层叠性,以优化运输中的碳排放。Practibox-S在全球范围内共有12种不同的机柜尺寸,并采用一致的设计语言,以满足不同地区的需求。

罗格朗Practibox-S荣获2019年iF设计大奖

Keor Mod

Keor Mod不间断电源以较小的占地面积增加了功率密度的优势在同类竞奖产品中脱颖而出。它将电源装置和电池组合在同一个机柜中,在减小了占地面积的同时也方便快速拆卸和更换。用户界面满足用户在不同情况下的需求;可从远处快速浏览并详细控制操作。显示屏可向内旋转,方便维护。一切都可以由个人独立操作完成。

罗格朗Keor Mod荣获2019年iF设计大奖

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。