罗格朗亮相2018上海国际智能建筑展

上海2018年9月3日,全球建筑电气专家罗格朗出席2018上海国际智能建筑展,以“在智能互联建筑中体验罗格朗”为主题,发布最新的IoT智慧家庭解决方案和酒店客房控制系统。

当前,物联网人工智能等新技术正不断推动建筑电气行业快速发展,并逐步应用到我们的生活中。作为建筑电气专家,罗格朗深耕行业多年,始终致力研究如何让创新技术更好地落地应用。

一、罗格朗IoT智慧家庭解决方案"三大亮点",为住宅用户提供智能升级的快速通道。

◆ 罗格朗逸远系列IoT产品采用Zigbee无线连接技术,设置简单连接快速
物联网IoT产品的实际应用能力很大程度取决于采用的互联技术。Zigbee技术是目前全球较先进的双向无线通讯技术,采用Zigbee无线连接技术拥有更广泛强大的互联互通能力。
罗格朗作为全球Zigbee联盟董事会成员,多年来积极参与全球物联网及智能家居标准制定,对IoT产品连接技术应用发展具有深刻理解和专业能力。这套方案采用创新的86型墙壁式网关为核心,通过Zigbee无线连接,优势在于无论是新装或翻新项目都可以找到合适的解决方案,罗格朗逸远IoT产品具有更广泛适用性。

◆ 高颜值的罗格朗IoT产品,开关插座百年品牌的创新力作
或许IoT产品在业内已经不算一个新鲜的话题,但罗格朗凭借在开关插座领域的强大研发能力,给我们带来了惊喜。


 

罗格朗逸远系列IoT产品与开关插座保持了外观一致性,采用全面板设计,提供名贵木材、头层牛皮、钢化玻璃、双层PC等多种优选材质选择,搭配透明亚克力装饰条及炫彩镭射Logo,实物非常漂亮,同时还支持面板定制化,满足不同客户需求。

◆ 集成可视对讲,可扩展智能门锁、摄像头,兼容空调电视等家居电器
罗格朗逸远IoT产品采用Zigbee无线连接技术,能与建筑内带有Zigbee芯片技术的设备进行互联互通。目前越来越多的设备厂商通过加入无线网络功能为用户提供更富有弹性、更容易使用的电子产品。

你可以通过Legrand Connect APP控制可视对讲、开关插座、照明、空调、电视、语音智能音箱、门锁等互联设备;也可以用智能开关、无线遥控、场景开关等达到同样的控制效果。

二、Zigbee无线酒店客控系统,"让用户体验"更舒适的酒店控制。
这次展会上罗格朗首次展出最新的酒店客房控制系统,提供“Zigbee无线智能强电开关”和“干接点弱电开关”两种功能模式。

控制面板采用纯平无框连体设计,提供逸景米兰金和逸远拉丝黑两种材质选择,平面琴键开关方式,无盲点按压按键,带接近感应功能,双色LED字显,高颜值出镜。


 

“Zigbee无线智能强电开关”采用220V零火线供电,Zigbee无线通讯,只需敷设强电线,每个产品可独立安装调试,网关功能集成在插卡取电,实现远程或本地控制,还可以用微信控制。目前已有酒店在尝试推行“云酒店”概念,对于会员用户可以提前预定酒店,并通过微信远程控制,在入住前根据个人习惯设置好灯光温度等,享受科技带来的舒适体验。
“干接点弱电开关”提供DC12V-24V供电,干接点输出,RS485通讯,可适配第三方酒店客控系统。

此外在展会亮相的还有:采用模块化设计支持多种功能扩展的罗格朗SCS智能家居系统、具有广泛应用能力的KNX智能建筑控制系统、完整的楼宇可视对讲解决方案以及逸远全系列开关面板。

本次展会上,电气行业百年品牌罗格朗带来了旗下各方位智能建筑系统解决方案,展现了强大的研发制造能力,也体现了罗格朗一贯以用户需求为中心,致力为用户创造更可靠、易用、舒适体验的品牌理念。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。