罗格朗2020再获楼宇对讲、综合布线、智能家居等多项荣誉

12月10日,2020年第二十一届中国国际建筑智能化峰会在广州落下帷幕。峰会从2000年开始举办,历经20载的积累与见证,已经成为建筑智能化发展潮流的风向标,也是展现建筑智能化发展的新技术、新产品、新理念的重要平台。该次峰会吸引了来自全国各地的业内专家和知名厂商,罗格朗获邀参加西安、成都、北京、上海、广州等场次的会议。围绕 “数字新基建、智慧新场景”的峰会主题,罗格朗带来了关于工业物联网、智能家居、智慧安防与社区等领域的新技术与产品应用案例,共同探讨智能化行业发展趋势。

罗格朗-建筑智能化峰会2020罗格朗-建筑智能化峰会2020罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲西安、成都、北京、上海、广州站演讲

在峰会同期举办的中国智能建筑品牌奖评选及颁奖盛典中,罗格朗再次获评“楼宇对讲TOP1”、“综合布线TOP3”、“智能家居TOP3”、“房地产智能家居十大品牌”等多项殊荣!这是罗格朗连续10年荣获十大楼宇TOP1,综合布线更是连续17年荣获十大品牌!

罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲2020十大楼宇对讲品牌TOP1

罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲2020十大综合布线品牌TOP3

罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲2020十大智能家居品牌TOP3

罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲2020十大房地产智能家居品牌奖

罗格朗-建筑智能化峰会2020

▲奖杯展示

随着第五代通信技术的来临,5G的高速率、低时延和更大用户连接能力可为万物互联时代提供重要的底层技术,同时对网络布线的稳定、性能和运维提出了更高的要求。

罗格朗-建筑智能化峰会2020

作为专业的综合布线系统解决方案提供商,罗格朗集团持续投资综合布线系统的开发和设计,在产品升级的同时保持优越的性能水平。完整的产品线可解决现今网络的主要挑战,无论是数据中心还是工作区间,罗格朗均可根据企业量身定制网络基础设施解决方案。深耕综合布线市场多年,罗格朗已在数据中心、金融、政府、教育、交通、医疗、工业、商业等领域积累了大量的成功案例。

罗格朗-建筑智能化峰会2020罗格朗-建筑智能化峰会2020

罗格朗综合布线解决方案:高效率、可扩展、高性能

随着数字化深入发展,日益复杂的应用系统、海量的数据交换以及不断升级换代的设备,用户越来越关注性能,同时由于设备的变更、升级与及昂贵的运维成本,需要方便扩展。为满足市场需求,罗格朗全球研发团队持续投资综合布线系统的开发和设计投入,为市场提供灵活、高效的产品。

罗格朗-建筑智能化峰会2020罗格朗-建筑智能化峰会2020

高效稳定的高速率解决方案

数据依然呈现高速增长,网络基础设施至少需要满足2~3个设备周期,不仅需要满足当前的使用需求,还需要满足日后升级的使用需求。

罗格朗-建筑智能化峰会2020

■ 八类铜缆系统支持带宽2000MHz,可满足数据中心30米范围内的40G以太网应用,支持向下兼容;
■ 低损耗MTP/MPO预端接解决方案,支持40G/100G以太网应用,适应数据中心发展趋势。
 

便于运维的高密度解决方案

数据中心面临每年扩容的需求,例如增加UPS、制冷模块、服务器、交换机等,因此需要高密度的解决方案来提高空间利用率。

罗格朗-建筑智能化峰会2020

■ 配合细跳线轻松实现1U端接48根跳线,节省理线空间,方便运维,降低项目总成本;
■ 全新升级的LCS3光纤跳线可实现更小的弯曲半径,提高布线密度,推进机柜内的空气流动;
■ 也可提供灵活的光、铜混合解决方案,灵活配置降低项目的总成本。
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。