罗格朗新品荣获2021国际红点奖和iF设计奖

日前,世界知名设计竞赛《红点奖》官宣了2021年获奖作品,罗格朗未莱和凯蕴系列荣获2021年红点奖。

罗格朗新品荣获2021红点奖

红点奖是世界三大设计奖之一。红点奖评选的标准苛刻,评选会严格按照“通过筛选和展示认定资格”的标准进行,只有上市不到两年的产品才具备参选资格。红点奖被公认为国际性创意和设计的认可标志,获得该奖意味着产品外观及质感获得了权威性的“品质保证”。

继红点奖之后,罗格朗未莱系列又获得一项国际大奖——《2021年iF设计大奖》。

iF DesignAward,简称“iF”,创立于1954年,已经被公认为当代工业设计领域中的“金像奖”,是全球设计大赛重要的奖项之一。iF标志象征着优良设计,颁发给的是在产品设计、传达设计以及包装设计三个领域表现杰出的设计作品。iF奖已经成为行销全球的保证书。

今年的iF大奖共有52个国家约3693名参与者,参赛作品总数9509件,其中只有22%的参赛者获奖。最终,由98位国际知名设计师组成的评奖团经过三天的讨论、评选,评议出2021年iF设计奖获奖者。

罗格朗新品为何屡次受到国际大奖的青睐?现在就来为你揭晓!

罗格朗品牌拥有150多年的历史,一直致力于为人们创造更人性化、更高品质的电气产品解决方案。此次获奖的未莱系列是一款全球化产品,产品丰富、功能完善,涵盖开关插座、酒店应用产品、完整的有线和无线智能面板,能够满足不同的使用需求。

未莱系列集美学、优雅、科技于一身,实现了产品形态和功能的融合统一,在注重外观的基础上,加大在长期质量和隐性舒适度方面的投入,致力于为用户带来更愉悦的生活方式。

产品设计

罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖

大面板纤薄设计

未莱系列采用大面板纤薄设计,产品至薄处厚度几乎相当于两枚一元硬币的的厚度,能够更好地与整体空间融为一体。

罗格朗新品荣获2021红点奖

优雅弧度设计

未莱系列产品采用弧度设计,使安装更贴合墙面,呈现出优雅的气质,实用又美观。

产品工艺

罗格朗新品荣获2021红点奖

磨砂表面处理工艺

未莱系列产品面板采用特殊的磨砂表面处理工艺,带来细腻柔和的视觉效果和触觉体验。

罗格朗新品荣获2021红点奖

金属绝缘支架

未莱系列产品采用金属支架,覆盖绝缘涂层,产品强度高,易于安装。

产品材质

罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖

多材质选择

在颜色和材质方面,未莱系列提供PC和金属两种材质选择,百搭的黑白灰和罗格朗的经典金色,各种装修风格都能驾驭。

产品功能

罗格朗新品荣获2021红点奖

LED指示灯

LED灯光的设置,让未莱系列产品更具时尚感和科技感,同时兼具实用性,夜间也能很快准确找到开关位置,生活更方便。

罗格朗新品荣获2021红点奖罗格朗新品荣获2021红点奖

大按键带开关插座

未莱系列选择大按键带开关插座的功能组合,大气且实用。同时,大按键、大间距在使用体验上更加人性化。

罗格朗新品荣获2021红点奖

地脚灯

地脚灯方便起夜照明,且更有氛围灯效果。

罗格朗新品荣获2021红点奖

温控器

特别值得关注的是,未莱系列的温控器、地脚灯、USB充电插座等电子产品都采用全新的纤薄设计,统一外观更美观。

罗格朗新品荣获2021红点奖

联体安装

联体安装呈现整齐划一的安装效果,满足高档酒店和家庭用户对开关装饰的审美要求。

智能家居

罗格朗新品荣获2021红点奖

智能家居

未莱系列规划了有线和无线两种智能面板。有线面板采用自主SCS协议和标准KNX协议;无线面板采用ZigBee 3.0技术,可以与罗格朗目前在售的无线智能家居产品IOT2.0兼容。

罗格朗新品荣获2021红点奖

智能面板

未莱系列智能面板外观采用统一纤薄设计,满足用户对智能家居的标准从单一的功能延伸到对产品整体解决方案甚至外观颜值的需求。

此外,未莱系列在环保方面也表现突出,符合红点奖所倡导的可持续发展理念。未莱系列产品满足RoHS、PEP ecopassport®等多项标准认证。

红点奖评委会认为,未莱系列创新的外观设计带来更赏心悦目的视觉感受,不仅仅是好看,在使用的实用性和舒适性方面同样十分出色,无论是开关还是插座的使用感受更友好;而新产品的无线智能产品搭载先进的无线技术,拥有强大的互联互通功能,能够为人们创造更舒适安全的生活方式。这些方面非常符合红点奖倡导的“促进环境和人类和谐的设计”核心理念,最终获得红点奖评审团的一致认可,荣获《2021红点产品设计奖》。

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。