3月家装季丨电工说开关插座安装布局

03/04/2021

很多人头一次装修房子的时候,有很多细节都没有考虑到,比如家里的插座电位,这个往往是非常容易忽略的。有些地方漏装插座,导致后期生活各种不方便,所以装修房子的时候,要提前规划好插座电位。3月家装季,让专业电工用实例告诉你开关插座怎么装。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

玄关

进门处设置二位双控开关,控制玄关、客厅照明。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

入户玄关处的鞋柜上方预留一个USB插座,方便多部手机充电,或者使用烘鞋器之类的小家电。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

墙边离地30cm处预留一个五孔插座,可供扫地机使用。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

吧台

吧台柜设置并排开关和插座,位置在台面上方20cm处。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

开关控制定制柜筒灯,插座可以供热水壶、咖啡机等使用。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

餐区、厨房

厨房门口设置多位开关,分别控制客餐厅以及厨房的灯光。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

厨房电器较多,建议分布设置带开关的五孔插座,设置单独回路,方便通断电。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

水槽下方也要记得预留插座,以便后期增设暖厨宝、净水器等电器使用。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

餐区预留餐桌和冰箱位,在餐桌上、下方和冰箱区都要设置插座。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

客厅

电视墙建议预先想好需要购买的电视柜高度,在电视柜上方设置插座,电视可以将插座以及相应的线缆遮挡,更加美观。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

根据影音设备的数量设置电源插座以及供机顶盒、智能电视使用的网络插座。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

在沙发两侧预留USB插座,是非常重要和实用的。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

由于装修初期就要进行插座定位,所以预先想好需要购买的沙发尺寸规格也很重要。这样才能把插座定位在合适的位置,建议插座安装高度离地60cm以上且避免被沙发挡住。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

过道

客餐厅过道除了设置控制过道、卫生间照明的开关,还可以设置一个三位开关控制客餐厅灯光。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

未莱系列开关采用弧面纤薄设计,并排式安装,整体性更强更美观。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

过道下方设置地脚灯,感应照明,方便夜间起夜。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

卧室

卧室入门处设置两位双控开关,和床头两侧开关共同控制房间灯光。床头还要预留五孔插座供手机充电。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

书桌上方预留插座,方便使用台灯等小家电;书桌下方预留五孔插座和网络插。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

卫生间、阳台

卫生间洗手盆上方45cm处设置五孔插座、多功能浴霸开关。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

马桶边要为后期增设智能马桶盖预留五孔插座。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

阳台墙面至少要预留2个插座,用于洗衣机、热水器、电动晾衣架等电器,高度在离地100cm-130cm之间。

3月家装季丨罗格朗电工说开关插座安装布局

以上就是基本的全屋开关插座布局。如果你家正准备装修,一定要根据生活习惯提前规划好电位布局。