罗格朗综合布线案例:武汉市疾控中心

04/23/2020
面对新型冠状病毒,中国不断升级医疗机构建设,中国速度再次征服世界。在升级改造过程中除了升级医疗设备,电力基础设施建设也是关键。
 
日前,武汉疾控中心基本完成武汉市急救中心和武汉市疾控中心迁建工程项目,其中的弱电基础设施建设,就有罗格朗的一份力量。
 

罗格朗综合布线案例:武汉市疾控中心

武汉疾控中心项目为武汉市急救中心和武汉市疾控中心迁建工程项目,总建筑面积为49915 
 
本次综合布线系统共划分为语音、外网(含无线)、内网、设备网四个部分,布线系统由工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统等组成,均采用罗格朗品牌综合布线产品。
 

罗格朗综合布线案例

所用产品
 
▌1 . 六类非屏蔽低烟无卤线缆
▪ 良好的阻燃性能提高安全保障;
▪ 符合LSZH标准GB/T 17650-2(IEC60754-2)和GB/T 17651-2(IEC61034-2)的烟密度、PH值和电导率要求;
 
▌2 . 免工具易维护的铜缆配线架
▪ 满足系统应用MAC(移动、增加和改变)的需求;
▪ 可实现3秒上下机柜,免卡簧螺丝安装;
▪ 采用模块化设计的配线架和免工具端接模块,30秒内完成线缆的端接,快速响应MAC要求;
 
▌3 . 六类28AWG超细非屏蔽跳线
▪ 线径约4.0mm,比传统24AWG六类跳线更细,可实现更小弯曲半径,节省约50%~60%理线空间;
▪ 采用水晶头灌胶工艺更牢靠,保证水晶头插拔次数和负重力度,同时满足传输性能和POE标准要求;
 

罗格朗综合布线案例

系统优势
 
罗格朗八类铜缆系统支持带宽2000MHz,可满足数据中心30米范围内40G以太网应用,支持向下兼容;低损耗MTP预端接解决方案,支持40G/100G以太网应用,可适应医疗数据中心发展趋势;

罗格朗综合布线案例

▌冗余设计
项目主干按照万兆以太网应用搭建,使用支持万兆传输的单模光缆,水平线缆使用千兆解决方案,满足实际使用需求,也为以后升级做冗余设计。
 
▌环保安全
医疗机构作为人流密集区域,大对数、铜缆和光缆选用低烟无卤产品,很大程度减小火灾造成的人员伤害。
 
▌易于运维
项目采用模块化设计的配线架免工具端接模块,在日后的系统升级时,可提供快速升级安装,管理便捷。
 
优秀的医疗信息化离不开优良的综合布线系统作为基础,罗格朗致力于提供专家级数据中心解决方案,可快速响应医疗系统信息化升级建设,提供高性能,高效率,易扩展的综合布线产品和系统。