签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺

09/18/2019

2019年8月29日,罗格朗基于签署的法国气候宣言,为2020-2023年设立了新的节能减排目标,重申了对环境及气候的承诺,限制自身对环境的影响,对抗全球变暖。

签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺

由于建筑物占全球总能耗的40%和二氧化碳排放量的20%,罗格朗意识到减少建筑物的能耗是应对气候变化的一个重要举措,因此罗格朗将提高建筑物的能效作为主要挑战。自2015年该宣言发布以来,罗格朗一直积极支持履行这一倡议,致力于应对全球气候变化。在罗格朗最新的2019-2021年企业社会责任规划中,也将限制温室气体的排放、防治污染和创造循环经济作为集团的优先事项。

签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺

△罗格朗的行动
多年以来,罗格朗一直致力于不断完善产品和技术来减少碳排放:
1. 采用主动和被动的能源使用效率解决方案;
2. 利用可再生能源,尤其是水能、风能和太阳能;
3. 减少公司产品生命周期里的温室气体排放量;
4. 研发新的低碳材料并提供解决方案;
5. 提高废物回收利用率;
6. 减少挥发性有机化合物排放;
7. 采用长期投资策略,积极推进能源转换……
 
签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺
 
△推行PEP ecopassport ®认证
*PEP ecopassport ® 是由P.E.P.协会针对电气、电子和制冷空调等产品开展的生态环保认证。它是产品的环保通行证,也是作为加入国际环保认证的生态宣言,是指产品所有的零件都可以拆分开并确认可循环的环保认证,目前产品通过PEP ecopassport ®认证标准已成为一种国际趋势。

签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺

罗格朗始终以创新为驱动力,尊重环境,提高能源效率,为用户提供安全舒适的可持续解决方案。签署《气候宣言》,设立减排目标更是加强了罗格朗实行节能减排的信心。作为P.E.P.协会创始成员之一,罗格朗坚持以PEP生态护照作为工具来开发罗格朗的产品,并以此衡量电气产品的环境影响,致力于在整个电气行业推行PEP ecopassport ®认证。自2014年起,通过罗格朗绿色建筑节能解决方案已经实现减少二氧化碳排放450万吨,废物回收利用率达到90%。接下来罗格朗也会继续努力,加大控制能耗的力度,执行循环经济原则,承诺到2030年将与其能源消耗直接相关的温室气体排放量减少30%,到2050年减少75%,为全球生态环境保护献出一份力。

签署《气候宣言》——罗格朗重申对环境气候的承诺