罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化

07/11/2019
桂林医学院第二附属医院是桂林市新崛起的一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、科研实力强劲、医疗设备先进,集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的大型现代化综合性医院,也是城镇居民医保、城镇职工医疗保险定点医疗机构、国家爱婴医院、自治区文明单位。
罗格朗为桂林医学院第二附属医院大楼提供综合布线方案,产品采用LCS3系列布线产品,一共有5000个信息点位,方案设计中水平采用六类低烟无卤非屏蔽线缆,主干采用低烟无卤OM4万兆光纤,确保医院数据流畅、扩展方便、运行效率高。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化
 
为什么选择罗格朗?
罗格朗LCS3系列可以凭借其卓越性能为用户提供高效稳定的解决方案:八类铜缆系统支持带宽2000MHz,可满足数据中心30米范围内40G以太网应用,支持向下兼容;低损耗MTP预端接解决方案,支持40G/100G以太网应用,适应数据中心发展趋势。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化
 
高密度设计减少空间、方便管理:LCS3布线系统采用人性化设计,可选1U最高支持48口RJ45模块/可选1U最高支持96芯光纤,此外19英寸配线架以及机柜优化了线缆管理,简化了安装并且外表美观,同时实现高效传输。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化
 
支持高速率应用,满足用户需要:铜缆系统最高支持40GbE,光缆系统最高支持100GbE。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化
 
灵活应用,随需求改变:既可兼容RJ45模块,又可兼容MTP-LC模块盒或常规LC/SC适配条。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化
 
项目解决方案
 
针对医疗机构是人流密集区域的特点,布线方案铜缆选用低烟无卤产品,能够更大程度减小火灾造成的人员伤害。
项目主干按照万兆以太网应用搭建,使用支持万兆传输的多模光缆,水平线缆使用千兆解决方案,可以满足实际使用需求,为以后升级做冗余设计。
另外考虑到用户日后的系统升级需求,项目采用模块化设计的配线架和免工具端接模块,以便于管理、维护以及长时间保持稳定可靠的连接。
 
罗格朗助力桂林医学院,实现医疗信息化

医疗信息化离不开网络基础设施的搭建。未来,罗格朗将继续为用户,提供高性能、高效益、易扩展的综合布线系统产品。