图像
LINKEO 服务器机柜
LINKEO 系列服务器机柜为标准的模块化产品,涵盖宽600/800mm,深1000/1100/1200mm,高42U/47U等尺寸规格,采用优异冷轧钢板拼装结构,外观简洁 美观、结构牢固。丰富的配置可以满足客户不同的需求。
自推出以来已被广泛应用于电信、金融、交通、政府、教育和企业等各个行业机房,其高品质和广泛的适用性深受广大用户的好评和认可。
固定层板
并柜套件
脚轮
网格式垂直理线器
盲板
PDU安装板
高效率

高实用

高便捷

高承载

高匹配
多机构认证
LINKEO 冷通道
冷通道封闭系统是一项通过隔离冷气流以达到节约能源和降低冷却成本的技术,数据中心采用冷通道方案可带来显著的节能效果。
LINKEO 冷通道有着高效的气流管理功能,能大幅度降低冷气的散失,提高冷空气使用率,降低空调能耗。 模块化的设计大大提高了安装施工和维护效率,灵活性的配置可以适应数据中心的发展。
图像
高效率节能
高效节能,冷热气流分离,降低25%空调能耗。
图像
天窗
翻转式天窗与消防系统联动,安全保护。
图像
模块化结构
模块化结构,灵活性扩展,简便安装和维护。