罗格朗低压DEX、DWX空气断路器适用于交流50Hz,额定电流高达7500A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压415V、690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害。

精确的选择性保护:
多种保护功能,提高供电持续性、安全性。

优化的安装尺寸:
利于配电柜内部空间的有效使用,便于母线的连接

便捷的附件安装:
附件安装简单直接,无需任何专用工具

DEX空气断路器

壳架等级:1600、2000、3200、4000、7500
分断能力:55kA~120kA      产品结构:固定式、抽出式

LCD控制保护单元:实时显示相关的数据, 具有记忆功能;

附件安装简单直接,快速高效
分励脱扣和合闸线圈
电动操作机构
门框
电源模块

DWX 空气断路器

 

额定电流:400A~4000A

最大分断能力:Icu=Ics=100kA

安装方式:固定式、抽屉式

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。