图像
家庭用电知识你知道多少?这些你需要知道
由于潮湿、水蒸气、油烟、调味料等酸碱气体以及尘埃等原因,厨房、浴室因漏电而造成触电伤亡事故曾发生不少。在空气干燥的环境下,人的皮肤阻抗尚可抵御50v左右的电压不致电击,但在潮湿的环境下超过12v就可能造成触电事故。为了确保浴室、厨房的安全用电,对室内电气设备应采取如下措施:
1、有条件的可考虑采用低压电源(如用变压器降压),虽然36v是一般场所的安全电压,但浴室、厨房是潮湿的地方,属于具有电器危险的特殊环境,应采用24v安全电压为宜。
2、采用220v电源时,要安装触断路器或漏电开关,一旦电器、线路漏电可使电源跳闸。
3、浴室、厨房的配电线选用阻燃性槽板或线管,配线位置尽量远离浴室或水管,严禁配电线在水管、浴盆或其它盛水器具下方通过。
4、浴室内尽量少装电器,除排风扇专用插座外最好不设其它插座。若必须安装其它电源插座时,必须远离水斗、浴盆,并配装启动电流不大于30ma的漏电保护器,插座配置防水盒。
5、应选用防水、防潮的照明灯具;排气扇、浴室取暖灯及照明设备安装高度均不得低于2.2m,取暖灯一般装在浴室屋顶上。
6、电气设备非带电金属外壳必须按规程接地线,并确保接地电阻不大于4欧姆。
7、浴室、厨房内的一切电器设备必须定期清除表面油污、灰尘等,清洁时必须切断电源,定期做好保养维修工作以避免安全隐患。