开关插座安装验收有什么注意事项?

问题描述:

开关插座安装验收有什么注意事项?

电路验收是最重要的验收环节之一,对于每一处的开关插座,都需要认真细心检查,以后才能放心使用。
外观检查:
首先检查开关、插座的安装位置是否正确,暗盒是否完整平稳。开关插座底板并列安装时要求高度相等,允许的最大高度差不超过0.5mm。对于房屋内所有的开关,如无特殊要求应该高度相等,高度差不超过5mm。
内部检查:
可切断电源打开面盖,检查盒内导线接线是否符合要求,不伤线芯,盒身要求绝缘处理良好,还需要检查插座的接线是否正确等。
使用检查:
对开关进行试开,对于一些尚未安装灯具的开关线路,待灯具装好后一同验收。
插座通电检查,将专用验电器插入插座口,然后重复拨动开关,检查各插座的通电情况。如果指示灯全黑,则说明此插座通电有问题,需要修检。
最后,验收时观看表面是否仍然完好无损,若是装修时出现的失误可要求赔偿。开关插座安装完成后要保持墙面清洁。在进行其他施工时,不得碰歪碰坏开关与插座。