图像
罗格朗有人体感应开关吗?
罗格朗新照明管理解决方案就是运用人体感应器(人体感应开关)来减少能源费用,提高建筑物的能源使用效率。

解决方案
会议室/培训室


使用编号为048806的双鉴(被动红外和超声波技术)天花板安装360°开关感应器。
此款传感器同时运用被动红外和超声波技术执行检测任务,改善了对活动等级变化幅度较大的应用的检测性能。应将感应器安装在房间中央。
当需要在演示过程中关闭照明设施时,手动“关闭”功能就十分有用。此感应器产品出厂预设时间为15分钟,采光为500勒克斯。
可使用编号为0882 30/35 的调试工具修改这些设置。
走廊


使用编号为 048830 的 PIR(被动红外技术)墙角安装270° SCS 感应器。
和编号为 048850 的房间控制器 2 输出 16 A。此感应器产品出厂预设时间为 15 分钟,采光为 500 勒克斯。
可使用编号为 088230 和 088235 的调试工具修改这些设置。
大型会议室


模块化控制器 002612 有可调节的输出,它控制 3 个回路:照明回路(调光)+屏幕回路(开/关)+白板回路(开/关)。
4 路模块化控制器 003842 控制 3 个百叶窗和屏幕马达;
2 路多功能控制器 078473 可双向操作,它控制屏幕和百叶窗的马达(向上,向下和停止);
1 路照明控制 078475 用来开、关和调光,或在白板回路上手动调整光照回路。
遥控器088231 用来控制照明场景。
大型带隔间办公空间


照明由按位于每个区域入口处的 2 路照明控制器开启。
048822 双鉴感应器覆盖 90 平米面积并确保充分覆盖,每个区域分为两部分:靠近或远离窗户;每个区域由 2 个双鉴感应器控制,当区域有人时感应器始终开启,相关回路会自动调光;当人离开后且延时过后,感应器关闭。
用复位开关可以使手动优先。