逸典圆_120W人体感应开关_两线带集控

用途:
本产品适用于家庭、酒店、办公等场所的过时照明和远程集道和走廊,可以实现自动延中群控功能。
特点:
1、本产品基于热释电红外感应技术,采用微电脑智能控制,产品的抗干扰能力和可靠性强,灵敏度高。
2、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、荧光灯。
3、全自动感应,人来时自动打开灯具、人离则自动延时关闭灯具。在环境亮度足够的情况下产品自动抑制灯亮,节省能源。
4、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时,更具智能化、人性化。
5、具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。
6、采用微功耗设计,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
应用范围

(注:其它类型灯具未经过实验验证请勿使用。)
1. 白炽灯、高压卤素灯 5-120W
2. 电子变压器低压卤素灯 5-60VA
3. 铁磁变压器低压卤素灯 5-60VA
4. 电子镇流器荧光灯 3-60VA
5. 电子节能灯 3-60VA
6. 带补偿器的电感式镇流器荧光灯 7-40VA
延时时间:3 0±5 S (注:延时时间以最后一次触发重新计时)
环境亮度:≤3 L u x
在环境温度为2 5℃时,左右探测与上下探测范围如下图所示。

注:环境温度超过2 8℃,探测范围将变小。
安装:
产品接线图:
当遇到特殊情况要灯具长亮时,采用“远程集中控制开关K”点亮灯,以供长明。集控C端必须接与开关同相火线L,且C端只提供灯具长亮的控制信号,不提供照明用电,严禁接零线。若用户不需使用集控功能,则不需要在集控C端接导线。

产品使用方法:
1. 产品首次接通电源后, 需经过5 0秒的预热时间,才能进入正常工作状态。、
2. 当人体在开关探测范围内走动或移动时(若人垂直探测窗口移动,产品将无法探测到人体(如下图所示) ,开关自动感应打开灯具,人离开时自动延时关闭灯具。若开关探测接通后,在延时时间段内,如果有人体活动,开关将持续接通,直到人离开后才延时关闭(即可连续触发)。

接线方式示意图:
按图1所示将所需导线剥出约8 m m长,如图2所示分别将火线、负载线、远程集中控制线(未使用集控功能无需接此线)接入图示指定位置,并插入接线端子底部,用螺丝刀拧紧使导线固定。

注意事项
1、产品首次接通电源后,在预热时间内,个别荧光灯可能会出现轻微闪烁,预热完后产品进入正常待机状态,灯闪现象即消除。
2、多个产品不能同时控制一个负载 ,如下图所示:

3、产品远程集控C端只提供灯具长亮的控制信号,不提供照明用电。
4、在远程集中控制开关断开后,产品将继续保持集控启动状态一段时间(灯具接通时间小于1 0分钟),再进入正常感应工作状态。
5、请严格按照接线图进行安装,以免负载短路或过载工作,造成严重后果。
6、由于产品关闭时仍然与主电源相连,为安全起见,请在进行维修及更换前,关闭与之相连的小型断路器,确保线路与电源安全隔离。
7、必须由专业电工安装,非专业人员请勿拆装,防止触电。
8、本产品是探测人体体温辐射的变化量,所以探测效果会受到环境及其它因素影响,如环境温度、人行走的速度及行走方向、人所穿着衣物、探测区间等。
9、产品不能安装在被控制灯具、热源、冷热气流进出口、通风口、空调出风口附近及强光直射的地方。(如图所示: )

10、频繁启动会缩短灯具寿命,荧光灯表现尤为明显。建议在易引起开关频繁启动的地方选择阻性负载(如:白炽灯)。
11、产品适合墙式安装,不能装在木质墙上,探测面与灯具距离大于1米。
12、产品安装高度为1 . 4米~1 . 6米(注意产品的安装方向,安装位置应是人体易于横越探测面的地方)。
13、使用标准8 6型安装底盒,底盒深度应大于或等于3 5毫米。
14、产品图片以实物为准,如有产品变更,恕不另行通知。