罗格朗逸典圆120W按键延时开关

用途:
本开关适用于宾馆、酒店及家庭等场所的过道和走廊,可以实现延时照明和持久照明。
特点:
1、产品采用先进的单片机控制技术。
2、产品为轻触接通方式,当人轻触到按键时,负载灯会自动点亮,延时一段时间后自动断开,具有节能效果。
3、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时 ,更具人性化。
4、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、电子节能灯、电子镇流器荧光灯。
5、具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。
6、优化的电路设计使产品的抗干扰能力更强。
适用范围:
1、

(注:其它类型灯具未经过实验验证请勿使用。)
(1).白炽灯、高压卤素灯 5-120W
(2).电子变压器低压卤素灯 5-60VA
(3).铁磁变压器低压卤素灯 5-60VA
(4).电子镇流器荧光灯 3-60VA
(5).电子节能灯 3-60VA
(6).带补偿器的电感式镇流器荧光灯7-40VA
2、延时时间分为三档,用户可以根据需要随意调节。
一档:3 0 S±1 5 %
二档:6 0 S±1 5 %
三档:1 2 0 S±1 5 %
注:延时时间以最后一次触发重新计时。
3、静态电流:≤30μA(RMS)

当遇到特殊情况需要灯长亮时,利用“远程集中控制开关K”点亮灯,以供长明。集控C端必须接与开关同相火线,且C端只提供灯具
长亮的控制信号,不提供照明用电,严禁接零线。若用户不需要使用集控功能,则不需要在集控C端接导线。
2、接线方法示意图:
按图( 1 )所示将所需导线剥出约8 m m长,如图( 2 )所示分别将火线,负载线、远程集中控制线接入图示指定位置,并插入接线端子底部,用螺丝刀拧紧螺钉使导线固定。

注意事项
产品首次接通电源后,需经过约1 0秒钟预热,才能进入正常工作状态。
多个产品不能同时控制一个负载 ,如下图所示:

3、本产品可控制白炽灯、电子节能灯、电子镇流器荧光灯;其它类型灯具未经过实验验证请勿使用。
4、频繁启动会缩短灯具寿命,荧光灯表现尤为明显。建议在易引起开关频繁启动的地方选择阻性负载(如:白炽灯)。
5、产品远程集控C端只提供灯具长亮的控制信号,不提供照明用电。
6、在远程集中控制开关断开后,产品将继续保持集控启动状态一段时间(灯具接通时间小于1 0分钟),再进入正常工作状态。
7、请严格按照接线图进行安装,以免短路或过载。
8、由于产品关闭时仍然与主电源相连,为安全起见,请在进行维护及更换前,关闭与之相连的小型断路器,确保线路与电源安全隔离。
9、必须由专业电工安装,非专业人员请勿拆装产品,防止触电。
1 0、产品不能安装在木质墙上。
1 1、使用标准8 6型底盒安装,底盒深度应大于或等于3 5毫米。
1 2、产品图片以实物为准,如有产品变更,恕不另行通知。