罗格朗120W声光控开关

用途:
本开关适用于家庭、酒店、办公等场所的过道和走廊使用,能实现以声音和光线亮度控制灯具照明,可延时自动关断。
特点:
1. 产品采用先进的光感、声感及微电脑智能控制技术,以声音、光线为开关的触发方式,在一定的声光条件下自动打开灯具,延时一段时间后自动关闭灯具。在环境亮度足够情况下,产品自动抑制灯亮,节省能源。
2. 二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、节能灯、荧光灯。
3. 产品为连续触发方式,以最后一次触发重新计时。
4. 具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。
5. 采用微功耗设计,产品静态功耗极低,一个开关年耗电小于1度。
6. 优化的电路设计使产品的抗干扰能力更强。
应用范围:

(注:其它类型灯具未经过实验验证请勿使用。)
光控、声控灵敏度:
产品具有自动测光功能,当环境亮度小于3 L u x ,环境声音在7 5 d B左右时,产品可以正常工作;
当环境亮度大于4 0 L u x,不论环境声音如何,产品不可以工作。
延时时间:
3 0±5 S (注:产品为连续触发方式,延时时间以最后一次触发重新计时。)
安装:

当遇到特殊情况需要灯长亮时,利用“远程集中控制开关K”点亮灯,以供长明。集控C端必须接与开关同相火线L,且C端只提供灯具长亮的控制信号,不提供照明用电,严禁接零线。若用户不需要使用集控功能,则不需要在集控C端接导线。
接线方法示意图:
按图1所示将所需要导线剥出约8 m m长,如图2所示分别将火线、负载线远程集中控制线(未使用集控功能无需接此线),接入图示指定位置,并插入接线端子底部,用螺丝刀拧紧螺钉使导线固定。

产品使用方法:
1. 产品首次接通电源后,需经过5 0秒的预热时间,才能进入正常工作状态。
2. 当环境亮度、声音参数符合产品设定值时,开关自动打开灯具,延时一段时间后自动关闭灯具。若开关接通后,在延时时间段内,不论环境亮度如何,如果有环境声音且符合产品设定值,开关将持续接通,直到环境声音消失后再延时关闭(即可连续触发)。
注意事项:
1. 产品首次接通电源后,在预热时间内,个别荧光灯可能会出现轻微闪烁,预热完后产品进入正常待机状态,灯闪现象即消除。
2. 多个产品不能同时控制一个负载 ,如下图所示:

3. 本开关不能在噪声很高的环境中使用。
4. 频繁启动会缩短灯具寿命,荧光灯表现尤为明显。建议在易引起开关频繁启动的地方选择阻性负载(如:白炽灯)。
5. 产品远程集控C端只提供灯具长亮的控制信号,不提供照明用电。
6. 在远程集中控制开关断开后,产品将继续保持集控启动状态一段时间(灯具接通时间小于1 0分钟),再进入正常感应工作状态。
7. 请严格按照接线图进行安装,以免负载短路或过载工作,造成严重后果。
8. 由于产品关闭时仍然与主电源相连,为安全起见,请在进行维修及更换前,关闭与之相连的小型断路器,确保线路与电源安全隔离。
9. 必须由专业电工安装,非专业人员请勿拆装产品,防止触电。
10. 产品安装高度为1 . 8米- 2 . 0米,产品与灯具距离大于1米,产品不能装在木质墙上。
11. 使用标准8 6型底盒安装,底盒深度应大于或等于3 5毫米。
12. 产品图片以实物为准,如有产品变更,恕不另行通知。