一般套房弱电布线预埋管线
线材
网络和电话一般建议全部用网线,四心电话线比网线便宜不了多少。
闭路和卫星:二者兼有的话用的RG-6/U同轴电缆或更好的,只有闭路的话用四屏蔽的75-5-4P的同轴电缆。
DVD与高清电视或投影机连接用HDMI,VGA(含RGB).色差,前者为成品线、后二者均可焊接,可用PVC20的管,按需选择。
电脑与高清电视或投影机连接用DVI,VGA(含RGB),色差,后二者均可焊接按需选择,成品线可走线槽。
后方环绕线用2*100-200支的音响线。
监控线用75-3的同轴电缆,安防用BVV8*0.5的护套线。
布管
客厅电视墙,高清电视与DVD之间预埋80*20的铝方管或线槽,避免一大堆线外露。HDMI/DVI均为成品线头角大且无法焊接,用投影机的话宁可DVD放在投影机旁边或走踢脚线。
网络和电话可共用一根20的管。
闭路和卫星一般各走一根20的管。
后方环绕线各走一根20的管,以后可升级到7.1系统。
客厅两面墙之间最好预留一条20的管,已备升级。
安防布管为环绕四周16的管。
弱电管的连接尽量用直接,弯度要大,减少90度的弯。目前福州常用的上智线管硬度足够,但弯角处容易出现皱褶可考虑用成品的大弯头。
布线的主要目的是形成合理的网络,从而能够充分实现信息源共享。家里的网络应布成星形。
主要有四个网络:
有线电视网络:很简单的星形网络。通过分配器分配后,直接接到客厅和各个房间。
电话网络:类似于有线电视,只需要一个简单的分配器。实际布线时,可以用网线替代电话线。
数据信息网络:一般入户都有电话线和小区宽带的网线。小区宽带通常较便宜,但据说质量不是很好,所以选择通过电话线出去的ADSL方式。只需要在弱电箱中增加一个集ADSL拨号功能、宽带路由及HUB功能于一体的路由器即可。
影音信号交换网络:这个网络的核心是一个影音信号交换机。根据交换机不同,方案也不同。可以用AV交换机,布网线即可。不过高清是趋势,因此选用HDMI交换矩阵,布HDMI线网(如图2)。不过HDMI线比较昂贵,因此可以考虑将HDMI信号源放在交换矩阵旁边,而避免拉很长的HDMI线。按照图2,只需要拉两跟HDMI线到主卧和次卧即可(不要超过15米)。如果以后还需要在远离交换矩阵的地方增加高清显示设备,可考虑无线传输方式。