罗格朗的奥特和逸享系列含有智能家居的产品。
逸享系列:创新地用普通机械开关替代复杂的智能控制器可与按键、复位、机械触控以及触摸开关配合,也可与总线型控制器配合使用逸享系列产品可与罗格朗旗下总线式智能产品无缝兼容,包括“凯乐”系列楼宇对讲系统,并支持PC、手机等远程控制方式(基于IOS、安卓)。

温控器
纯平、大屏幕、触控式温控器,内置温度探测器,外形美观,设置操作简便,人性化的界面设计,一目了然,可有效的对房间温度进行管理。基于同一平台开发的技术,可与罗格朗其它智能及可视对讲系统轻松链接,实现更多功能拓展。

按键开关
普通机械开关实现场景控制,经济实惠,操作简单。

场景控制器
6按键场景控制器,带红外接收,可以与红外遥控器HAC/000019配合使用,轻松实现各种场景模式。

场景遥控器
外形现代简洁,握手感舒适,与带红外接收的6场景控制器HAC/000017及 HAC/000032配合使用。
奥特系列:

触摸调光开关
从灯火辉煌到柔和效果,选择您房间的氛围仅需轻轻一按。简约主义设计风格和雅致灵敏的面板,触摸调光开关诠释了光控艺术。

场景开关
通过场景开关,为您的日常生活提供一种全新的场景设置方式。只需轻轻一按,您就能预设您所需要的场景功能,实现在一间房里同时实 现多种功能(灯光、暖气、窗帘等)、设置舒适环境、打开电视或当 您回家时开启音响……。科技实现您的愿望。

1.2’’触摸屏
场景开关的多功能性是由一块集成控制屏实现的。所有功能均显示在 一块1.2英寸的触摸屏上,准确控温、选择电台从来没有如此轻而易举。

3.5英寸触摸屏
3.5英寸的触摸屏,您可以控制家中所有系统:灯光、卷帘、音响系 统或报警系统。遍布家中各个角落的生活场景可随您个人喜好和习惯 设定。触摸屏也能让您下载播放列表,IP登陆或调暗灯光的同时调大音量。直观的图标导航系统为各功能的实现提供了更多的可能。

10英寸多媒体触摸屏
高科技家庭自动化已将您的生活融入到家庭智能系统之中。这种控制中心加入了可视对讲系统和录像监视系统。有3.5英寸触摸屏和几个摄像头,实现室内外控制,使与来访者的对话变得如此简单并富有乐趣。另外,它的多媒体设计可以轻易接驳各种在线服务:广播、播放列表、天气、交通新闻、甚至视频广播。