图像
罗格朗有综合布线机柜吗?
罗格朗综合布线机柜主要有服务器机柜、网络机柜、和挂墙柜。
服务器机柜
精细的设计以及精湛的工艺;
良好的兼容性,兼容更多的服务器;
前后网孔门保证了良好的自然通风性能;
顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭;
侧门可拆卸,以便进行高效并柜处理;
支撑脚可调节高度,静态承重800Kg;
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺, 防锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92
备注:前门单开,后门双开42U标准服务器机 柜:含风扇2只,层板3块,六位插排一个 。
网络机柜
精细的设计以及精湛的工艺;
良好的兼容性,兼容更多的网络设备;
5mm钢化灰色玻璃前门,优美大方; ·
顶部和底部的进线通道可以随意调整或关闭 侧门和前后门均可拆卸;
支撑脚可调节高度, 静态承重500Kg;
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺,防 锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, GB/ T3047.2-92.
备注:42U标准网络机柜:含风扇2只,层板2块, 六位插排一个;22U网络机柜:含风扇2只,层板 1块。
挂墙柜
精细的设计以及精湛的工艺;
5mm钢化灰色玻璃前门,优美大方; ·
顶部和底部预置进线通道;
侧门和前门均可拆卸方便安装;
静态承重60Kg; ·
选用冷轧钢板,表面采用静电喷涂工艺, 防锈美观。
执行标准:ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2, GB/T3047.2-92