罗格朗综合布线中的光缆系统怎么样?

        罗格朗综合布线涵盖了布线领域的所有产品,在产品系列上分为铜系统、光系统、物理配件、工作区四大系列产品线。在罗格朗综合布线系统中,还涵盖了从线缆到配线架,从模块到面板等端到端全系列的产品,从DLPe到Wi-Fi等系列产品。综合布线产品体系完善,满足用户对布线系统性能一致性的要求。
        经过多年发展,产品系列共有LCS2(高端市场)、C3(中高端市场)、晶(中端市场)、P(中端市场)四个系列,三个层次,充分满足了高、中、低所有客户需求。
        在综合布线系统的解决方案中提供一系列高性能的布线产品,满足现在、未来的应用。铜缆系统:罗格朗提供六类系统、超五类系统采用开放式、模块化的解决方案,灵活、方便、快速,可以全面满足未来高速信息传输需要;基于RJ45模块化结构,具有更多的灵活性和兼容性。所有产品都满足国际、国家规范要求,并且所有的产品组建的物理链路综合测试性能超过国际标准ISO的要求。
        随着6A类标准的发布,罗格朗全新推出6A类铜缆产品,提供500MHz物理带宽,支持10Gbit网络运用,通过对接插件和链路优化设计,提供一整套高余量的6A类系统,满足安装、施工带来的性能损耗,并且单体部件和链路经过独立第三方实验室测试和ETL验证。
        除了6A类、六类、超五类外,我们还提供了110布线系统、屏蔽系统,多元化的布线解决方案,符合结构化布线灵活性、兼容性、可靠性的特点。
       罗格朗为你提供从FTTH到FTTD的一整套完整可靠的光网络解决方案,并且遵循EIA/TIA568及ISO/IEC11801等布线标准,产品包括各类传输性能优良的室内外光缆、跳线、适配器、配线架及终端盒。满足OM1、OM2、OM3、OS1不同标准应用的需求。
       罗格朗综合布线系统不仅提供了铜缆、光缆的解决方案,还是家居布线解决方案的倡导者之一,为家居布线市场提供美观、实用的多媒体布线箱,集宽带网络、语音、有线电视、安防、背景音乐等弱电信号于一体,进行统一管理,并且采用模块化配置,灵活多变,可以满足客户不同的配置需求,实现家居智能化。