图像
罗格朗16年新上市系列有家用电子开关吗?
罗格朗16年上市的逸典系列当中有一款电子调光开关,操作简单、安装便捷大大方便了消费者使用。
调光开关是为了满足人们在不同的时候对灯光亮度的不同需求发展而成的。从原理上电子调光开关是通过控制和改变可控硅的相位角来控制导通程度,即电源流经负载的时间,这样改变了电光源的输入的电压和电流来获得不同强度的光输出,采用单火线输入的接线方式,可直接替换现有的墙壁开关。
调光开关按操作方式分为:旋钮调光开关、触摸调光开关、按键调光开关、遥控调光开关和感应调光开关。
罗格朗逸典调光开关采用先进微电脑智能控制技术,轻轻一点即可触发点亮,亮度随性滑动调节,无极调光;自动记忆亮度调节,下次点亮自动达到设定亮度;产品内置智能芯片开灯渐明关灯渐暗,拒绝粗暴刺眼可有效延长灯具使用寿命。
二线制接线方式
采用二线制接线有效节约线材,可直接替代机械开关。

支持多种负载类型
可控制适用于白炽灯,卤素灯,电子式节能灯、荧光灯、LED灯等常用光源
白炽灯、高压卤素灯:5-300W
可调光LED灯5-150VA
铁磁变压器低压卤素灯5-300VA
可调光节能灯5-150VA
可调光节能灯5-150VA
可调光电子变压器低压卤素灯5-300VA
格调雅致唯美:高标号PC温婉如玉,抗老化,历久弥新;
形态圆润利落:圆润诗意的倒角简约利落的线条;
精致时尚百搭:结构精致细巧,颜色百搭,轻松融入各种色调装修;
构造科学坚固:科学分布格栅式加强筋,坚固耐用。
好开关覆银触点要加厚:覆银导电性能良好,开关使用次数40000个行程以上;
好开关要容易接线:鞍形接线端子可容纳3根4mm²线,牢固安全不打火不伤线;
好开关要通过专业灼烧测试:高标号进口PC面板,安全阻燃更放心。
可安装于:家庭、酒店书房或床头灯。