电涌保护设备选择的关键因素:
1、
SPD应通过GB18802.1-2011的型式试验报告
型式试验报告是产品可靠性的统一标准也是产品质量的保障
SPD的最大持续工作电压Uc
Uc值应大于系统长期工作下可能出现的最大电压,该值越大越好
Uc值的设计原则:
确定最大持续工作电压的重要性
长期工作的可靠性
影响确定最大持续工作电压的因素:配电系统的额定电压;配电制式(中性点接地方式);配电质量(电压波动,谐波,三相不对称度);配电变压器高压侧与低压侧是否共地;高压系统中性点是否接地
2、
SPD标称放电电流In
In值是指SPD的电涌电流的通流能力,该值的选择与防雷区分有很大关系,第一级SPD选择时该值越大越好
标称放电电流In(8/20us)
未损坏时电涌保护器可以通过的8/20us波形电流的峰值(20次)
不同的In值对应不同的Up值
最大放电电流Imax(8/20us)
电涌保护器可以导通的8/20us波形电流的峰值(1次)
无故障时泄漏电流Iie
MOV
冲击电流Iimp(10/350)
它是由电流峰值Ipeak和电荷Q确定。用于I级试验的SPD分类试验
工频续流If
冲击放电电流以后,由电源系统流入SPD的电流(GDT)
3、
SPD的电压保护水平Up
Up值是指SPD产品对电涌电压的限制,主要保护后端设备,因此其值越低越好
Up值的设计原则:
当被保护设备距电涌保护器的距离沿线路的长度小于或等于5m时,或在线路有屏蔽并两端等电位连接下沿线路的长度小于或等于10m时,应按下式计算:
Up≤Uw
当被保护设备距电涌保护器的距离沿线路的长度大于10m时,应按下式计算:
Up≤Uw/2
4、
SPD的保护模式
SPD的保护模式主要有共模及全模保护两种
差模电压是接入导线和引出导线之间的电压,三相系统中指L-PE,N-PE之间的电压。
差模/共模过电压会引起:
电路元件损坏
过电流
设备绝缘强度下降或损坏
电子设备运行故障
SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。

5、
SPD的极数
SPD的极数选择与接地系统以及保护模式有一定关系
接地系统分类

电源的对地情况
T:直接接地 I:不接地或经高阻抗接地
装置的机座对地情况
T:设备外壳直接接地 N:设备外壳和电源共用一个接地极
TN系统补充字母
S:PE线保护功能与接点的N线或与接地的带点导体(相线)分开
C: PE线保护功能与N线合一(PEN)