屏蔽型跳线有以下三种类型:RJ45-RJ45、IDC-IDC、IDC-RJ45。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
按对绞线(UTP电缆)类型可分成3类、5类、超5类、6类等。
按屏蔽层类型可分为UTP(非屏蔽);FTP电缆(金属箔屏蔽);SFTP电缆(双总屏蔽层);STP电缆(线对屏蔽和总屏蔽)等。
根据建筑物防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统应采取相应的措施。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆;在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒的电缆或光缆;相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。
罗格朗铜缆产品主要包括六类产品、超五类/五类产品、110布线产品,以及屏蔽产品。
罗格朗提出的六类系统、超五类/五类系统采用开放式、模块化、端到端网络解决方案,可全面满足未来信息传输需要。
六类屏蔽_SF/UTP跳线_PVC_蓝色_3米_需特殊定制

模块化6类跳线RJ45-RJ45
采用4对24AWG多股软线以适配机柜内线缆
弯曲半径,提升产品性能
采用注塑工艺,密封水晶头,确保线缆和水晶头连接片的稳固,增加使用寿命
出厂前通过FLUKE测试,以确保产品性能
符合ISO/IEC11801第2.0版,EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2
SF/UTP 屏蔽阻抗 100 Ω
3M_6A_PVCS/FTP跳线_黄色

模块化6A类跳线RJ45-RJ45,采用4对24AWG多股双屏蔽软线(S/FTP)以适配机柜内线缆弯曲半径,提升产品性能
采用注塑工艺,密封水晶头,确保线缆和水晶头连接片的稳固,增加使用寿命
出厂前通过FLUKE测试,以确保产品性能
符合ISO/IEC11801第2.0版,EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2
1.5米_超五类_RJ45_非屏蔽跳线_浅粉色

超5类非屏蔽跳线应用于100BASE-T千兆以太 网;100BASE-T快速以太网;语音,视频以及其它应用网络工作区内数据信息的连接。
超越 ISO/IEC11801和TIA/EIA568C标准值。
材料:多股纯铜软线 ;通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接,水晶头内工字配件,将四对信号线隔离,有效避免线对间相互串扰,水晶头簧片镀金50μ,支持100M带宽;
插拔次数:≥750次