罗格朗铜缆产品主要包括六类产品、超五类/五类产品、110布线产品,以及屏蔽产品。
罗格朗提出的六类系统、超五类/五类系统采用开放式、模块化、端到端网络解决方案,可全面满足未来信息传输需要。
基于RJ45模块化结构,具有更多的灵活性。所有产品都满足国家规范要求,并且所有的产品搭建的物理链路综合测试性能超过国际标准ISO要求。
罗格朗六类系统不但能够满足目前的需要,并且具有充足的性能余量。罗格朗屏蔽布线系统由屏蔽线缆及相应屏蔽的接插件、跳线等组成,产品线覆盖了超五类(CLASS D)、六类(CLASS E)。其线缆综合运用了平衡和屏蔽技术,具有非常高的电磁兼容(EMC)性能。其系列布线产品的指标超过ISO/IEC 11801、TIA/EIA568B及EN50173标准要求。




广州大学城位于番愚区小谷围岛及其南岸地区,规划用地43.5平方公里,大学城73246个信息点全部采用罗格朗综合布线系统产品。罗格朗综合布线系统产品凭借良好的品牌口碑,先进的布线系统,先后夺魁多所高校(如:北京大学、清华大学、复旦大学、中山大学等)的成功案例。
罗格朗综合布线系统产品能满足各大院校对数据中心先进成熟开放灵活,安全可靠,可扩展兼容经济及其投资保护性的总体要求以及保证高速校园数字虚拟网前沿网无时无地的可靠的高速性能。
1.5米_超五类_RJ45_非屏蔽跳线_浅粉色

超5类非屏蔽跳线应用于100BASE-T千兆以太 网;100BASE-T快速以太网;语音,视频以及其它应用网络工作区内数据信息的连接。
超越 ISO/IEC11801和TIA/EIA568C标准值。
材料:多股纯铜软线 ;通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接,水晶头内工字配件,将四对信号线隔离,有效避免线对间相互串扰,水晶头簧片镀金50μ,支持100M带宽;
插拔次数:≥750次