卡博菲式桥架怎么样?

卡博菲1972年创建于法国,在全球80多个国家设有销售机构,敷设量超过200,000公里,拥有众多的成功案例。总部位于巴黎的卡博菲是法国罗格朗集团的子公司之一。卡博菲桥架适用于各种类型电缆敷设,尤其是用于数据中心、研发中心、食品饮料行业、电厂电站、化工医药行业、高科技办公楼、船舶制造 业、基础设施建设和移动通讯系统等。 罗格朗低压电器(无锡)有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公 司,是一家专业从事电缆桥架、低压配电、机柜和不间断电源产品的研发与 生产综合工业企业。

 

经典卡博菲网格式桥架 :节约能耗,线缆管理创新之选

卡博菲网格式桥架采用欧洲焊接技术,以较轻的自重为 用户提供较出色的承载性能。它的开放式结构能让线缆 自然通风散热,优化线缆管理,不仅节约能耗,更可使用横 截面积更小的线缆,为您节省线缆成本。卡博菲,全球40 年的专业经验,数以万计的成功案例,值得您的信赖。

 

优化设计 低自重高承载

同等规格及载荷情况下,采用革命性卡接式组装的卡博菲 梯型桥架自重只有传统梯架及走线架30-50%

 

边梁结构梯架 有效提高线缆敷设及线路改造便利性

梯架VS走线架(U棒)

1.自带侧板有效支撑保护线缆,无需额外使用理线器,大幅降低线缆敷 设及线缆调整时的施工量

2. 按照线缆额定弯曲半径预置弯通,有效避免线缆折弯破坏

3.采用快速卡接连接方式,大幅减少紧固件施工工作量

 

快速 便捷 易安装

卡博菲的CL系列梯型桥架经常被应用于商业楼宇系统,该系列的桥架在负载强度和安装方式上极其多元化;对应的系列附件配套使用可以为客户提供快速且灵活多变的安装方式,卡博菲的CL系列梯型桥架有连续式预镀锌和制 造后热镀锌两种规格。

 

特性

可采用无螺钉的快速连接板

完整的配套附件

转接附件可以直接和直线段连接,无需额外的连接板

转接附件的横档均开口向上,且间距均为200mm

支撑系统的选择极其多元化

经测试及检验,适用于各种安装要求

可根据客户要求定制

- 可采用聚酯环氧粉末涂料的表面喷塑