图像
罗格朗带开关插座怎么样?
用带开关的插座,使用方便,不用频繁拔插头,避免触电危险;许多电器待机是也要耗电,不用时断电可节约电能,避免电器火灾。
罗格朗仕典白色带开关五孔二三插墙壁电源86型

进口PC材质
阻燃无烟
温升低PK温升高
内部结构导电性发热低,持续通电温升小于40K,面板不变形
40N+防插入保护门
40N防单插入/20N360°放探针
软钢渗碳工艺
渗碳工艺接线端子,高硬度,不易变形,坚固耐磨
蜂窝型固定架
自然界坚固的建筑
小中见大
四个减震降噪设计,为大按钮带来更娱乐的体验
罗格朗仕界雅白10A带开关二三插一开5五孔

大间距:同时插入二三插座,不会拥挤,提高使用效率。
人性化设计:360°防误插入保护门设计,防止儿童玩耍触电。
选材精良:保护门为玻纤增强性纤维加尼龙,高强度自润滑,插拔顺畅。
精益求精:锡磷青铜和银镍合金,在导电性和弹性两方面均发挥良好效果。
专业设计:凹圆引导槽方便盲插入,便于您使用沙发,床头,电视柜后面插座。