罗格朗产品适用于多个领域,从民用住宅、商业楼宇到工业、能源领域,都能为您带来理想的电气解决方案,是您身边值得信赖的智能电气专家。 同时,罗格朗中国拥有大量不同应用领域的专家知识, 可以借助不同领域之间的优势互补提供完整的解决方案。
根据中国电力形势以及各种不同用电场合的需要,罗格 朗特向中国低压市场推出三种系列:智臻系列、精致系列、 优选系列,以适合各个领域的用电保护需求。

下面就为大家介绍一下其中的几款型号:
RX3小型断路器提供了更高效的保护。RX3中RCBO和MCB满足了住宅领域和小型商业区中电气要求,包括过载保护、短路保护和剩余电流动作保护等。

该产品可满足房屋建筑的各种需求: 两种电流动作脱扣特性曲线, 不同级别的分断能力以及剩余电流动作保护。
RCBOs
● In:6~63A
● 1P+N、2P、3P、3P+N、4P
● 分断能力:4.5kA 和 6kA 230/400V~
● 额定剩余动作电流 AC :30mA
● 脱扣特性曲线:C曲线、D曲线
● 符合IEC 61009-1标准
● 符合 GB 10963.1
MCBs
● In:6~63A
● 1P、1P+N、2P、3P、4P
● 分断能力:4.5kA 和 6kA 230/400V~
● 脱扣特性曲线:C曲线、D曲线
● 符合IEC 60898-1标准
● 符合 GB 10963.1
TX3小型断路器提供了更高效的保护。 TX3中RCBO和MCB满足了住宅领域和商业建筑中电气要求,包括过载保护、 短路保护和剩余电流动作保护等。

该产品可满足房屋建筑的各种需求: 两种电流动作脱扣特性曲线, 不同级别的分断能力以及剩余电流动作保护。
RCBOs
● In:1~63A
● 1P+N、2P、3P、3P+N、4P
● 分断能力:6kA 230/400V~
● 额定剩余动作电流AC :30mA
● 脱扣特性曲线:C曲线、D曲线
● 符合IEC 61008-1标准
● 符合 GB 10963.1
MCBs
● In:1~63A
● 1P、1P+N、2P、3P、4P
● 分断能力:6kA 230/400V
● 脱扣特性曲线:C曲线、D曲线
● 符合IEC 60898-1标准
● 符合 GB 10963.1
DMX³空气断路器和DMX³-1负荷开关有三个壳架等级,三个分断能力。50kA用于DMX³-N65kA用于DMX³-H和100kA用于DMX³-L。在630A和6300A之间,范围涵盖11个额定电流。

DMX³空气断路器和DMX³-1负荷开关的所有规格都有固定式和抽出式。