单模光缆(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光缆对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光缆的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段1.31μm常规单模光缆的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
单模光缆相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。
从成本角度考虑,由于光端机非常昂贵,故采用单模光缆的成本会比多模光纤光缆的成本高。
千兆位以太网标准
标准 光纤类型 光纤直径(μm) 最大传输距离)
1000base-sx 多模 62.5 260m
1000base-sx 多模 50 525m
1000base-lx 多模 62.5 550m
1000base-lx 多模 50 550m
1000base-lx 单模 9 3000m
如要上千兆:
多模 62.5/125 275米以下
50/125 550米以下
单模 没有要求
如只要上百兆:
多模 62.5/125 2000米以下
50/125 2000米以下
单模 没有要求
1000Base-SX 及1000Base-LX是什么意思
短波长光传输1000Base-SX、长波长光传输1000Base-LX
多模光纤有可以分为长波激光(称为1000BaseLX)、的短波激光(称为1000BaseSX)