图像
罗格朗单控墙壁开关有哪些系列?
罗格朗开关插座的系列主要有奥特系列、逸享系列、美点系列、尚韵系列、逸景系列、仕典系列、K5系列、美爵系列、美驭系列、美仑系列、仕界系列、美涵系列、美淳系列、尚喆系列和尚超系列。每个系列都体现了罗格朗人对于开关插座高标准的追求。
下面简单介绍下其中的几个系列:
奥特系列开关

全球化生活方式设计
奥特经无数次的设计而历练成为世人认可的高科技杰作。它简洁、稳重、精工打造的设计灵感来源于平板电视、数码相框这些现代的科技设备,给人以漂浮于墙上的感觉。
丰富的材质选择
金属拉丝细致的阳刚,原木质朴的温润,深海珍珠鱼皮的质地,山羊皮柔韧而感性…
奥特运用了十七种材质,品质营造出的品味,如何取舍,不可抗拒…
图形化用户界面
人性化的图标设计操作简单一目了然。相比于文字,图标更容易为大多数人识别,对应功能的实现仅需要一个简单的动作。
国际化产品
奥特配套有符合大多数标准的插座产品:英标、美标、意大利标准、德标、韩国标准、印度标准、中国标准、澳大利亚标准、南非标准....
尚韵系列开关

尚韵采用了大按钮,细边框的设计,利用高超的结构技术和工艺使开关按钮达到3°翻转角设计,只需您的手指轻轻的按动便能感受到她的人性化设计;
精心设计出4种个性材质,可搭配不同人居环境,满足不同客户需求。
精心设计出4种个性材质,可搭配不同人居环境,满足不同客户需求。
带USB充电五孔插座
全新组合功能设计,五孔+USB充电插座,随时随地提供更方便快捷的生活方式。
方便快捷的安装体验座
可转动弯头电视插,电视插内部接头可进行360度旋转,安装方式更加多元。 可调节安装孔,让墙面安装更灵活,角度调整更容易。
软胶透明防水盒
柔软透明的防水盒,无须打开盒盖,盒盖与按键可一同按下,开关更便捷。 全透明设计,插座工作状态明明白白。

逸景系列开关:

底部LED指示灯
隐藏底部的LED指示灯,艺术与技术的结合。
精美倒角
小波高光倒角,经多种不同角度磨合与试验,保证美观的大按钮无边框的视觉效果。
内外兼顾
玻纤增强尼龙材质保护门,带电插拔寿命10000次;>40牛保护门,360度防单极误插入,针插不进。
出色性能
锡磷青铜和银镍合金,在保持良好导电性的同事,保持持久的夹持力(弹性)。
优选材质
优选阻燃PC材料,阻燃无烟、平整光滑;耐高温、高强度、易清洁。