卡博菲式桥架主要应用在哪些方面?

卡博菲® 从1972年开始进入法国市场,经过多年的发展,卡博菲® 已成为全球专业的网格式桥架厂商,敷设量超过170,000公里,业已证明是线缆管理的理想选择,适合于各种应用和各种安装方式。

2010年初,为了整合集团资源,提升卡博菲® 品牌竞争力,卡博菲生产线迁入总部罗格朗集团在无锡的生产基地。

总部位于巴黎的卡博菲® 是法国罗格朗集团的子公司之一,罗格朗集团在电气安装、信息网络方面的系统和产品处于世界专家地位。

 

工业应用

开放结构让线缆自然通风散热,优化电缆性能,更加节能;

采用欧洲焊接技术,每个焊点能受力500公斤,承载性能佳;

镀层加厚的热镀锌和经特殊处理的304L/316L不锈钢系列抗腐性能好,经久耐用;

轻便灵活,安装简单,可方便的装于机器、设备之上。

 

数据中心/机房应用

开放结构大大简化线缆的移动、增减和变更,适应于数据中心频繁的升级扩建;

线缆根据可见,全面管控布线质量,便于维护和故障检修;

可从任意点出线,方便与机柜机架连接;

创新的安装方式:地板下安装,机柜直接安装,整合配线架安装等;

安全T型边沿和专门设计的特殊配件确保数据缆的安全;

创造美观大方、专业的安装形象。

 

洁净行业应用

垂直安装方式,线缆绑在焊点上,灰尘不易聚集,保证环境的洁净;

开放结构便于清洁和维护;

轻便灵活,可以紧贴生产线或环绕机器安装;

经久耐用。

 

 

其他应用

所有的折弯、三通、四通等过渡部分无需定制,都直接在工地现场加工,方便省时;

FAS快速安装系统和快速连接件能大大节省安装时间;

轻便、重量只有普通传统桥架的1/3-1/6,物流运输更经济;

多种表面处理:电镀锌、热镀锌、喷塑、304L和316L不锈钢系列可供选择,经久耐用。