真空接触器如何选用?

交流真空接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。  

1、电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是真空接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。  

2、触点系统:触点是真空接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。  

3、灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常真空接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。  

4、其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

 

工作原理:

当交流真空接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。

 

结构特点:

1、接触器由磁系统、接触系统、和辅助触头组成。

2、接触器为立体结构布置,上部为接触系统,下部为电磁系统。

3、磁系统由线圈、铁心和整流装置组成,装在用铸铝合金制成或用DMC制成的底座内。

4、接触器为平面结构布置,左部为接触系统,右部为电磁系统。

5、接触系统由动、静触头和真空灭弧室组成,装在用绝缘材料制成的基座内。

6、真空灭弧室采用新型触头材料一次封排,电磁系统采用直流双线圈。


优点:

交流真空接触器熄孤能力强,耐压性能好,操作频率较高,寿命长,无电弧外喷,体积小、重量轻、维修周期较长。真空接触器的真空灭弧室制造时工艺要求很高,如果工艺不良,灭弧室的真空容易下降。触头材料材质不好,在分断电流时会出现 "截流过电压"现象,即在分断电流时,由于真空灭弧室的熄弧能力很强,电弧电流不是自然过零时切断,而是从电流的某一值突然降到零,由此而出现高的过电压。截流电压会危及电气设备的安全运行。

 

选用:

①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的真空接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的真空接触器主触点烧蚀,频繁动作的真空接触器额定电流可降低使用。

②真空接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。