管道式换气扇如何安装?

管道换气扇是通过电动机转动风叶而使空气流动,达到交换室内外空气的目的,也可以称之为管道扇或者管道式扇。

 

管道换气扇安装共分六步:

第一步、将管道换气扇的木框安装在天花板搁栅上方;

第二步、将管道换气扇的主体封入安装在木框内,用四枚螺钉把管道换气扇固定在木框上;

第三步、固定好管道换气扇以后,再用不干胶带封好通风管道与搁栅接口;

第四步、尝试开关电源,看管道换气扇是否工作后用长孔固定管道换气扇;     

第五步、可以通过管道换气扇面板背面的四个弹簧安装孔位,来调整选择面板安装角度;

第六步、清理管道换气扇周围杂物,并清洗管道换气扇

 

常见管道换气扇规格

一般情况下常见管道换气扇规格是以200mm*200mm为主,但是外形尺寸可能大于200mm,举个例子:知名品牌雷士照明的常见管道换气扇外形尺寸是220mm*220mm,接下来小编提供大家一组数据参考:

管道尺寸为100mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要206mm*206mm

管道尺寸为125mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要252mm*252mm

管道尺寸为150mm,管道换气扇规格、开孔尺寸要312mm*312mm

 

注意事项:

1、天花板管道换气扇应该安装在稳固的天花板上面,并与天花板连接牢靠,如有条件还可以垫上橡胶垫,减低振动带来的噪音。

2、管道式换气扇的管道不能在距离接口处0.5米以内进行弯曲。

3、管道式换气扇的管道在全程不能出现两次以上的小于90度的大弯曲。

4、管道式换气扇的管道不宜在中间进行缩小的变径。否则对风量,风压和电机寿命都会有所影响

5、管道式换气扇的管道在弯曲过程中角度不宜小于120度,否则对风量,风压和电机寿命都会有所影响。

换气扇经长时间运行后,过滤网因灰尘、污物阻塞影响风量和效果,最好每两周对其清洗一次,方法如下:

(1)拔掉电源;

(2)扭换气扇松螺丝,取下后罩;

(3)拔出接线器,将过滤网和后罩一起拿开;

(4)用洗涤剂和清水调和为适当浓度;

(5)将过滤网与后罩放入容器内,洗10-15分钟后换上清水清洗,勿将小马达浸入水中,也勿用水冲洗小马达;

(6)将过滤网和后罩重新安装回原处。距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施。在给水冷装置注水时,尽可能使用纯净水。纯净水的成分纯度高、细菌少,可以减少细菌在冷凝过程中滋生。水槽中的水要经常添加,使其保持在安全水位,更要定期进行更换。

 

长时间运行后,由于受到灰尘、污物的阻塞,会影响到过滤网、风帘的风量和制冷效果。所以,最好每两周清洗一次。距离不宜过近,应保持空气流通及湿度均衡。如果有必要,可以考虑配合使用一些除湿剂或除湿设施。

 

TIPS:清洗换气扇油垢的方法

1、取下换气扇,锯末放在棉纱里裹起来,或直接用手抓锯末擦拭,油垢越厚越易擦掉,擦拭后用清水冲洗拭干,即可组装。

2、取下换气扇叶片,泡在温水中,滴上几滴清洁精,再加上50毫升食醋,浸15-20分钟后,用干净的抹布擦洗,即可将油垢擦洗干净。

换气机的清洁

由于换气机是比较负责的电器,一般不适宜自行拆开清洗,可以联系售后提供专业清洁服务。

换气扇的保养

1、换气扇不宜频繁开关。

2、避免高温和阳光曝晒,以免叶片变形。

3、要定期清除油污,将风叶、百页窗和面板上的油污清除掉,清洗时不能用腐蚀性经的化学溶液,否则易损坏塑料件和外层油漆。

4、要定期给电机加注润滑油。

5、换气扇清洗后重新安装时,必须拧紧风叶螺母,防止通电后风叶旋转飞出,发生意外事故。

6、过滤式的换气扇还应定期清洗过滤网格,如果活性炭的网格须晾干,否则会影响过滤作用。换气机的保养换气机应该严格按照产品使用说明书使用,并且定期请专业人士进行清洁和检查,以延长换气机的使用寿命。