罗格朗有风轮叶片的换气扇吗?

高转速,高稳定, 静享新空气。

纯铜芯,长时间负荷不发烫。 长滚筒式风轮,宽边扇叶,送风更均匀,风量更大,远超行业标准。

 

罗格朗风轮叶片换气扇

 

含油轴承采用球形铜铁碳基粉末冶金 ,寿命长

油杯采用注油机自动注油含油电机润滑油采用普马威克纤维润滑油, 使用温度-35℃~ 95℃,每个油杯内有2~2.5 克

含油电机采用使用过程免加油含油电机

定转子铁芯冲片采用优良冷轧矽钢材料,采用自动冲压成形

 

风轮叶片噪音低于40db

轻声细语,静似无声

机壳采用德国油压机拉伸成形

低噪音

采用铜漆包线

漆包线浸漆采用环保绝缘漆稀释剂

浸漆工艺采用全自动浸漆箱,漆包线表面绝缘层百度均匀

采用低温升技术设计,寿命更长,最低寿命连续工作 >5000 小时

采用带保护器设计,安全等级更高